SHSCN, SHBMN, SHSBN, SHSAN - 导向轴支座 - 底座安装型 - 机械加工件-加厚分离型
Misumi
FA工厂自动化
02_导向轴支座
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/02_shaft_supports/shscn_asmtab.prj},{NB=SHSCN16-25},{MAT=S45C},{ST=Black Oxide},{D=16},{HS=25},{HH=25,'25',30,'30',40,'40'},{L=25},{H0=15},{T=20},{L1=14},{M=M6},{LS=6},{M1=M6},{THMD=6},{PPATH=shscn_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
H1
[mm]
T
[mm]
L1
[mm]
M
M 止动螺丝
ⁿ/ₐ
M1
ⁿ/ₐ
SHSCN8-15
SHSCN8-15
1根内六角止动螺丝
8
22
25
18
12
M6
M6
SHSCN10-20
SHSCN10-20
1根内六角止动螺丝
10
22
30
18
12
M6
M6
SHSCN12-20
SHSCN12-20
1根内六角止动螺丝
12
22
31
18
12
M6
M6
SHSCN15-25
SHSCN15-25
1根内六角止动螺丝
15
25
40
20
14
M6
M6
SHSCN16-25
SHSCN16-25
1根内六角止动螺丝
16
25
40
20
14
M6
M6
SHSCN20-25
SHSCN20-25
1根内六角止动螺丝
20
32
43
25
18
M8
M8
SHSCN25-30
SHSCN25-30
1根内六角止动螺丝
25
38
50
30
24
M8
M8
SHSCN30-30
SHSCN30-30
内六角止动螺丝 2个
30
50
53
35
32
M8
M8
SHSCN35-40
SHSCN35-40
内六角止动螺丝 2个
35
50
65
35
32
M8
M8
SHSCN40-40
SHSCN40-40
内六角止动螺丝 2个
40
50
70
40
32
M8
M8
SHSCN50-40
SHSCN50-40
内六角止动螺丝 2个
50
60
78
46
40
M8
M8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表