SHSC, SHBM, SHSB, SHSA - 导向轴支座 - 底座安装型(机械加工件) - 标准型
Misumi
FA工厂自动化
02_导向轴支座
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/02_shaft_supports/shsc_asmtab.prj},{NB=SHSC16-25},{MAT=1045},{ST=Black Oxide},{D=16},{HS=25},{ALT1=-},{HC=0.0},{L=25},{TS=12},{TA=12},{L1=16},{M=M4},{M1=M4},{THMD=4},{THDMIN=3.242},{HM=6.000},{H0=15},{HH=25,'25',30,'30',40,'40'},{HC1=(25:30/0.1),(30:40/0.1)},{PPATH=shbm_templ.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
H1
[mm]
T
[mm]
L1
[mm]
M
止动螺丝M
ⁿ/ₐ
M1
ⁿ/ₐ
SHSC8-15
SHSC8-15
1根内六角止动螺丝
8
15.0
16
24.0
12
10
M4
M4
SHSC10-20
SHSC10-20
1根内六角止动螺丝
10
20.0
16
30.0
12
10
M4
M4
SHSC12-20
SHSC12-20
1根内六角止动螺丝
12
20.0
22
31.0
12
14
M4
M4
SHSC13-20
SHSC13-20
1根内六角止动螺丝
13
20.0
22
32.0
12
14
M4
M4
SHSC15-25
SHSC15-25
1根内六角止动螺丝
15
25.0
25
40.0
12
16
M4
M4
SHSC16-25
SHSC16-25
1根内六角止动螺丝
16
25.0
25
40.0
12
16
M4
M4
SHSC18-25
SHSC18-25
1根内六角止动螺丝
18
25.0
32
43.0
16
18
M6
M6
SHSC20-25
SHSC20-25
1根内六角止动螺丝
20
25.0
32
43.0
16
18
M6
M6
SHSC25-30
SHSC25-30
1根内六角止动螺丝
25
30.0
38
50.0
16
24
M6
M6
SHSC30-30
SHSC30-30
1根内六角止动螺丝
30
30.0
50
53.0
22
32
M6
M8
SHSC35-40
SHSC35-40
1根内六角止动螺丝
35
40.0
50
65.0
22
32
M6
M8
SHSC40-40
SHSC40-40
1根内六角止动螺丝
40
40.0
50
70.0
22
32
M6
M8
SHSC50-40
SHSC50-40
1根内六角止动螺丝
50
40.0
60
78.0
25
40
M6
M8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表