SHPTBN, SHPTMN, SHPTSN, SHPTAN - 导向轴支座 - T型- 机械加工件 - 加厚分离型
Misumi
FA工厂自动化
02_导向轴支座
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/02_shaft_supports/shptbn_asmtab.prj},{NB=SHPTBN16-15},{MAT=1},{ST=1},{D=16},{H=15},{L=62},{T=20},{S=6},{W=38},{L1=50},{DD=6.6},{E=24},{M=M6 Depth 12},{THMD=6},{DEP1=12},{DD2=6.6},{DD1=11},{LL=6.5},{C=2},{HM=12.000},{HH1=14},{PPATH=shptbn/shptbn_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
D
D选择
[mm]
L
[mm]
H1
[mm]
T
[mm]
S
[mm]
W
[mm]
L1
[mm]
DD
d
[mm]
E
[mm]
M
M 紧固螺栓
ⁿ/ₐ
DEP1
深度
[mm]
DD2
d2
[mm]
DD1
d1
[mm]
LL
l
[mm]
C
[mm]
SHPTBN8-10
SHPTBN8-10
2根内六角螺栓
8
62
20.0
15
6
38
50
6.6
23
M6 深度12
12
6.6
11
6.5
2
SHPTBN10-10
SHPTBN10-10
2根内六角螺栓
10
62
21.0
15
6
38
50
6.6
24
M6 深度12
12
6.6
11
6.5
2
SHPTBN12-10
SHPTBN12-10
2根内六角螺栓
12
62
22.0
18
6
38
50
6.6
24
M6 深度12
12
6.6
11
6.5
2
SHPTBN13-15
SHPTBN13-15
2根内六角螺栓
13
62
27.0
18
6
38
50
6.6
24
M6 深度12
12
6.6
11
6.5
2
SHPTBN15-15
SHPTBN15-15
2根内六角螺栓
15
62
29.0
20
6
38
50
6.6
24
M6 深度12
12
6.6
11
6.5
2
SHPTBN16-15
SHPTBN16-15
2根内六角螺栓
16
62
29.0
20
6
38
50
6.6
24
M6 深度12
12
6.6
11
6.5
2
SHPTBN20-20
SHPTBN20-20
2根内六角螺栓
20
85
38.0
25
8
53
70
9.0
36
M8深度16
16
9.0
14
9.0
2
SHPTBN25-20
SHPTBN25-20
2根内六角螺栓
25
85
38.0
30
8
53
70
9.0
36
M8深度16
16
9.0
14
9.0
2
SHPTBN30-25
SHPTBN30-25
4根内六角螺栓
30
110
55.0
35
10
70
90
6.6
48
M8深度16
16
9.0
14
9.0
3
SHPTBN35-25
SHPTBN35-25
4根内六角螺栓
35
110
55.0
35
10
70
90
6.6
48
M8深度16
16
9.0
14
9.0
3
SHPTBN40-30
SHPTBN40-30
4根内六角螺栓
40
116
60.0
40
10
76
96
9.0
56
M8深度16
16
9.0
14
9.0
3
SHPTBN50-40
SHPTBN50-40
4根内六角螺栓
50
154
80.0
50
15
102
128
11.0
76
M12 深度24
24
14.0
20
13.0
3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表