Modèle A9-BD-8M - Barreau denté profil HTD® 8M
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
poulies_dentees
barreaux_dentees
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/poulies_dentees/barreaux_dentees/a9_bd_8m.prj},{NB=michaud_chailly_A9-BD-8M-26-200},{REF=A9-BD-8M-26-200},{DENTS=26},{D1=64.84},{L1=200},{L2=200},{POIDS=4.60},{INFOS=INFOTEXTE},{N=311},{DESCRIPTION=8M 26},{CNSORDERNO=51000026},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
REF
Référence
[mm]
DENTS
Nbr de dents
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A9-BD-8M-...
A9-BD-8M-18-200
18
44.47
200
200
2.03
Michaud Chailly A9-BD-8M-...
A9-BD-8M-19-200
19
47.01
200
200
2.30
Michaud Chailly A9-BD-8M-...
A9-BD-8M-20-200
20
49.56
200
200
2.57
Michaud Chailly A9-BD-8M-...
A9-BD-8M-21-200
21
52.11
200
200
2.88
Michaud Chailly A9-BD-8M-...
A9-BD-8M-22-200
22
54.65
200
200
3.18
Michaud Chailly A9-BD-8M-...
A9-BD-8M-23-200
23
57.20
200
200
3.52
Michaud Chailly A9-BD-8M-...
A9-BD-8M-24-200
24
59.75
200
200
3.86
Michaud Chailly A9-BD-8M-...
A9-BD-8M-25-200
25
62.29
200
200
4.23
Michaud Chailly A9-BD-8M-...
A9-BD-8M-26-200
26
64.84
200
200
4.60
Michaud Chailly A9-BD-8M-...
A9-BD-8M-28-200
28
69.93
200
200
5.40
Michaud Chailly A9-BD-8M-...
A9-BD-8M-30-200
30
75.02
200
200
6.27
Michaud Chailly A9-BD-8M-...
A9-BD-8M-32-200
32
80.12
200
200
7.20
Michaud Chailly A9-BD-8M-...
A9-BD-8M-34-200
34
85.21
200
200
8.20
Michaud Chailly A9-BD-8M-...
A9-BD-8M-35-200
35
87.76
200
200
8.71
Michaud Chailly A9-BD-8M-...
A9-BD-8M-36-200
36
90.30
200
200
9.26
Michaud Chailly A9-BD-8M-...
A9-BD-8M-38-200
38
95.40
200
200
10.39
Michaud Chailly A9-BD-8M-...
A9-BD-8M-40-200
40
100.49
200
200
11.58
Michaud Chailly A9-BD-8M-...
A9-BD-8M-44-200
44
110.68
200
200
14.16
Michaud Chailly A9-BD-8M-...
A9-BD-8M-48-200
48
120.86
200
200
16.99
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表