Modèle A1-012-12 - Pignon à chaîne double norme BS 12 B2 - Pas 19,05 mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
pignons
pre_acier
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/pignons/pre_acier/a1_012_12.prj},{NB=michaud_chailly_A1-012-12-21},{REF=A1-012-12-21},{VERS=1},{DENTS=21},{D1=20},{D2=136.0},{D3=100},{D4=127.82},{L1=50},{POIDS=3.69},{INFOS=INFOTEXTE},{CNSORDERNO=102360021},{DMX=100.0},{B2=30},{B1=10.8},{C=2},{R3=19},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
DENTS
Nbr de dents
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A1-012-12...
A1-012-12-10
10
12
69.8
42
61.64
45
0.59
Michaud Chailly A1-012-12...
A1-012-12-11
11
16
75.8
47
67.61
50
0.81
Michaud Chailly A1-012-12...
A1-012-12-12
12
16
81.8
53
73.60
50
1.02
Michaud Chailly A1-012-12...
A1-012-12-13
13
16
87.8
59
79.59
50
1.25
Michaud Chailly A1-012-12...
A1-012-12-14
14
16
93.8
65
85.61
50
1.46
Michaud Chailly A1-012-12...
A1-012-12-15
15
16
99.8
71
91.63
50
1.74
Michaud Chailly A1-012-12...
A1-012-12-16
16
20
105.8
77
97.65
50
2.03
Michaud Chailly A1-012-12...
A1-012-12-17
17
20
111.9
83
103.67
50
2.36
Michaud Chailly A1-012-12...
A1-012-12-18
18
20
117.9
89
109.71
50
2.70
Michaud Chailly A1-012-12...
A1-012-12-19
19
20
123.9
95
115.75
50
3.07
Michaud Chailly A1-012-12...
A1-012-12-20
20
20
130.0
100
121.78
50
3.43
Michaud Chailly A1-012-12...
A1-012-12-21
21
20
136.0
100
127.82
50
3.69
Michaud Chailly A1-012-12...
A1-012-12-22
22
20
142.0
100
133.86
50
3.97
Michaud Chailly A1-012-12...
A1-012-12-23
23
20
148.1
110
139.90
50
4.51
Michaud Chailly A1-012-12...
A1-012-12-24
24
20
154.1
110
145.94
50
4.81
Michaud Chailly A1-012-12...
A1-012-12-25
25
20
160.2
120
152.00
50
5.41
Michaud Chailly A1-012-12...
A1-012-12-26
26
20
166.2
120
158.04
50
5.73
Michaud Chailly A1-012-12...
A1-012-12-27
27
20
172.3
120
164.09
50
6.08
Michaud Chailly A1-012-12...
A1-012-12-28
28
20
178.3
120
170.13
50
6.43
Michaud Chailly A1-012-12...
A1-012-12-30
30
20
190.4
120
182.25
50
7.19
Michaud Chailly A1-012-12...
A1-012-12-32
32
20
202.5
120
194.35
50
8.00
Michaud Chailly A1-012-12...
A1-012-12-34
34
20
214.6
120
206.46
50
8.86
Michaud Chailly A1-012-12...
A1-012-12-35
35
20
220.7
120
212.52
50
9.31
Michaud Chailly A1-012-12...
A1-012-12-36
36
25
226.8
120
218.58
50
9.71
Michaud Chailly A1-012-12...
A1-012-12-38
38
25
238.9
120
230.69
50
10.78
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle A1-01-12 - Pignon à chaine simple norme BS 12 B1 - Pas 19.05 mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A2-012 - Chaîne à rouleaux - Chaîne double
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-012-10 - Pignon à chaîne double norme BS 10 B2 - Pas 15,875 mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-013-12 - Pignon à chaîne triple norme BS 12 B3 - Pas 19,05 mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-01-16 - Pignon à chaînes simple norme BS 16 B1 - Pas 25.4 mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A2-112 - Glissière pour chaîne double à rouleaux
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-012-16 - Pignon à chaîne double norme BS 16 B2 - Pas 25,4 mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A5-55 - Moyeu expansible cylindrique autocentrant
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-012-12 Fonte - Pignon à chaîne double norme BS 12 B2 - Pas 19,05 ...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-01-10 - Pignon à chaine simple norme BS 10B1 - Pas 15-875 mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-012-125 - Pignons à chaîne double préalésés à denture trempée en ...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A5-MA - Moyeu amovible type taper lock®
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Pignons pour chaine double 12B-2 - Pignons pour chaines à rouleaux - DIN 81...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Modèle A1-01-06 - Pignon à chaine simple norme BS
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表