您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
Modèle A2-161 - ROUE À CHAÎNES CRÉNELÉE
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
pignons
chaines_galets
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/pignons/chaines_galets/a2_161.prj},{NB=michaud_chailly_A2-161-56-12-165},{Z=12.000},{DA=165.000},{D=141.000},{B1=33.000},{NDD=60.000},{L=50.000},{B2=0.100},{BX1=21.000},{BX2=9.000},{DX=125.000},{DXT=11.000},{R=11.000},{RR=1.000},{RRR=0.500},{RRRR=0.500},{RST=0.000},{RST1=0.000},{XX=0.000},{NDA=0.000},{RST2=0.000},{DXX2=0.000},{DXT2=0.000},{RST3=0.000},{R2=0.000},{TK=0.000},{TKB=0.000},{DXT3=0.000},{DXX3=0.000},{DXTH=0.000},{NDX=0.000},{R3=0.000},{DXX4=0.000},{DXT4=0.000},{DXX5=0.000},{RST4=0.000},{RST5=0.000},{DX1=121.000},{DX2=130.000},{DX3=139.000},{ZD=7.500},{ND=12},{D2=165},{PAS=18.0},{D3=141},{D5=60},{L1=50},{L2=33},{POIDS=3.2},{HIDE=1},{ND1=60.000},{ARTNR=77121200},{PDF=PDF Katalog},{GEW=3,2},{TYP=5/6},{TEILUNG=18,5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
EC
Epaisseur de chaîne
[mm]
ND
Nombre de dents
[mm]
D2
[mm]
PAS
[mm]
D1
[mm]
D3
[mm]
D5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A2-161-4-...
A2-161-4-4-56
4
4
56
16.0
-
41
40
30
24
0.3
Michaud Chailly A2-161-4-...
A2-161-4-8-96
4
8
96
16.0
-
81
50
35
28
1.0
Michaud Chailly A2-161-4-...
A2-161-4-12-140
4
12
140
16.0
-
122
50
40
25
1.5
Michaud Chailly A2-161-4-...
A2-161-4-15-165
4
15
165
16.0
-
153
50
40
24
2.4
Michaud Chailly A2-161-4-...
A2-161-4-18-200
4
18
200
16.0
-
183
50
40
26
2.6
Michaud Chailly A2-161-56...
A2-161-56-6-95
5 et 6
6
95
18.0
-
71
50
50
32
1.2
Michaud Chailly A2-161-56...
A2-161-56-7-110
5 et 6
7
110
18.0
-
82
60
50
34
1.9
Michaud Chailly A2-161-56...
A2-161-56-8-120
5 et 6
8
120
18.0
-
94
50
50
32
2.0
Michaud Chailly A2-161-56...
A2-161-56-10-135
5 et 6
10
135
18.0
-
118
60
50
32
2.4
Michaud Chailly A2-161-56...
A2-161-56-12-165
5 et 6
12
165
18.0
-
141
60
50
33
3.2
Michaud Chailly A2-161-56...
A2-161-56-14-185
5 et 6
14
185
18.0
-
165
65
50
32
4.3
Michaud Chailly A2-161-56...
A2-161-56-15-200
5 et 6
15
200
18.0
-
177
65
50
32
3.2
Michaud Chailly A2-161-56...
A2-161-56-16-215
5 et 6
16
215
18.0
-
188
65
50
31
3.8
Michaud Chailly A2-161-8-...
A2-161-8-6-115
8
6
115
24.0
-
92
80
65
45
3.0
Michaud Chailly A2-161-8-...
A2-161-8-8-162
8
8
162
24.0
-
122
80
65
45
4.6
Michaud Chailly A2-161-8-...
A2-161-8-10-180
8
10
180
24.0
25
153
80
65
45
5.0
Michaud Chailly A2-161-8-...
A2-161-8-12-212
8
12
212
24.0
25
183
80
65
45
6.0
Michaud Chailly A2-161-10...
A2-161-10-5-115
10
5
115
28.0
-
89
60
65
56
3.0
Michaud Chailly A2-161-10...
A2-161-10-8-170
10
8
170
28.0
25
140
80
70
50
6.5
Michaud Chailly A2-161-10...
A2-161-10-12-250
10
12
250
28.0
25
214
140
75
52
13.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表