Modèle A5-285 - 295 - Accouplement rigide non fendu - Acier bruni ou Inox
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
accouplements
rigides_ss_desalignement
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/accouplements/rigides_ss_desalignement/a5_285-295.prj},{NB=michaud_chailly_A5-285-40-40-1},{REF=A5-285-40-40-1},{MAT=Acier bruni},{D1=40},{D2=77},{L1=108},{VIS=M10},{INFOS=INFOTEXTE},{DN=10.000},{DF=8.160},{D1X=40},{L2=12.000},{D3=43.300},{H1=3.300},{S=5.000},{INFO1=a5-285.txt},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
VIS
ⁿ/ₐ
Michaud Chailly A5-285-08...
A5-285-08-08-1
Acier bruni
08
24
35
M4
Michaud Chailly A5-285-10...
A5-285-10-10-1
Acier bruni
10
29
45
M5
Michaud Chailly A5-285-12...
A5-285-12-12-1
Acier bruni
12
29
45
M6
Michaud Chailly A5-285-14...
A5-285-14-14-1
Acier bruni
14
34
50
M6
Michaud Chailly A5-285-16...
A5-285-16-16-1
Acier bruni
16
34
50
M6
Michaud Chailly A5-285-20...
A5-285-20-20-1
Acier bruni
20
42
65
M6
Michaud Chailly A5-285-25...
A5-285-25-25-1
Acier bruni
25
45
75
M8
Michaud Chailly A5-285-30...
A5-285-30-30-1
Acier bruni
30
53
83
M8
Michaud Chailly A5-285-35...
A5-285-35-35-1
Acier bruni
35
67
95
M8
Michaud Chailly A5-285-40...
A5-285-40-40-1
Acier bruni
40
77
108
M10
Michaud Chailly A5-295-08...
A5-295-08-08-1
Acier inoxydable
08
24
35
M4
Michaud Chailly A5-295-10...
A5-295-10-10-1
Acier inoxydable
10
29
45
M5
Michaud Chailly A5-295-12...
A5-295-12-12-1
Acier inoxydable
12
29
45
M6
Michaud Chailly A5-295-14...
A5-295-14-14-1
Acier inoxydable
14
34
50
M6
Michaud Chailly A5-295-16...
A5-295-16-16-1
Acier inoxydable
16
34
50
M6
Michaud Chailly A5-295-20...
A5-295-20-20-1
Acier inoxydable
20
42
65
M6
Michaud Chailly A5-295-25...
A5-295-25-25-1
Acier inoxydable
25
45
75
M8
Michaud Chailly A5-295-30...
A5-295-30-30-1
Acier inoxydable
30
53
83
M8
Michaud Chailly A5-295-35...
A5-295-35-35-1
Acier inoxydable
35
67
95
M8
Michaud Chailly A5-295-40...
A5-295-40-40-1
Acier inoxydable
40
77
108
M10
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表