Modèle A5-051 - Collerette MPF
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
accouplements
rigide_avec_desalignement
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/accouplements/rigide_avec_desalignement/a5_051.prj},{NB=michaud_chailly_A5-051-40-10},{REF=A5-051-40-10},{D1=10},{D2=40},{D3=20},{L1=10},{L2=4.5},{L3=1.5},{L4=2.0},{VIS=M3},{NDM=3},{KDM=2.459},{IN=1.4x10-6},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=a5-051.txt},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D1
D1 H8
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
VIS
Filetage
ⁿ/ₐ
IN
Inertie
[kg m2]
Michaud Chailly A5-051-32...
A5-051-32-4
4
32
14
8
3.5
1.5
1.5
M3
5.1x10-7
Michaud Chailly A5-051-32...
A5-051-32-6
6
32
14
8
3.5
1.5
1.5
M3
5.1x10-7
Michaud Chailly A5-051-32...
A5-051-32-8
8
32
14
8
3.5
1.5
1.5
M3
5.1x10-7
Michaud Chailly A5-051-40...
A5-051-40-4
4
40
20
10
4.5
1.5
2.0
M3
1.4x10-6
Michaud Chailly A5-051-40...
A5-051-40-6
6
40
20
10
4.5
1.5
2.0
M3
1.4x10-6
Michaud Chailly A5-051-40...
A5-051-40-8
8
40
20
10
4.5
1.5
2.0
M3
1.4x10-6
Michaud Chailly A5-051-40...
A5-051-40-10
10
40
20
10
4.5
1.5
2.0
M3
1.4x10-6
Michaud Chailly A5-051-40...
A5-051-40-12
12
40
20
10
4.5
1.5
2.0
M3
1.4x10-6
Michaud Chailly A5-051-50...
A5-051-50-6
6
50
25
10
4.5
1.5
2.5
M4
3.5x10-6
Michaud Chailly A5-051-50...
A5-051-50-8
8
50
25
10
4.5
1.5
2.5
M4
3.5x10-6
Michaud Chailly A5-051-50...
A5-051-50-10
10
50
25
10
4.5
1.5
2.5
M4
3.5x10-6
Michaud Chailly A5-051-50...
A5-051-50-12
12
50
25
10
4.5
1.5
2.5
M4
3.5x10-6
Michaud Chailly A5-051-50...
A5-051-50-14
14
50
25
10
4.5
1.5
2.5
M4
3.5x10-6
Michaud Chailly A5-051-50...
A5-051-50-15
15
50
25
10
4.5
1.5
2.5
M4
3.5x10-6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle A5-20 - Accouplement à lamelles FL
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
1268.2 - Clamp washer
Kern
26.02.2019
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表