Modèle A5-02 - Accouplement rigide HB
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
accouplements
rigide_avec_desalignement
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/accouplements/rigide_avec_desalignement/a5_02.prj},{NB=michaud_chailly_A5-02-6-27},{REF=A5-02-6-27},{TYP=C},{D1=6},{D2=28.0},{L1=25.4},{L2=6.9},{L3=9.3},{L33=8.300},{VM=5000},{CP=1.7},{DAN=2},{DRA=0,2},{DAX=0},{INFOS=INFOTEXTE},{NDM=2.325},{KDM=0.000},{T=9.017},{XX=19.600},{DD=26.600},{DX=23.800},{TX=7.000},{INFO1=a5-02.txt},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
TYP
Type de moyeu
ⁿ/ₐ
D1
+0.03 / -0
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L33
[mm]
VM
Vitesse maxi
[min-1]
CP
Couple maxi
[Nm]
DAN
Désalignement maxi angulaire
[°]
DRA
Désalignement maxi radial
[mm]
DAX
Désalignement maxi axial
[mm]
Michaud Chailly A5-02-3-1...
A5-02-3-19
C
3
19.1
19.1
5.1
7.0
6.000
6000
0.3
2
0,2
0
Michaud Chailly A5-02-4-1...
A5-02-4-19
C
4
19.1
19.1
5.1
7.0
6.000
6000
0.3
2
0,2
0
Michaud Chailly A5-02-6-1...
A5-02-6-19
C
6
19.1
19.1
5.1
7.0
6.000
6000
0.3
2
0,2
0
Michaud Chailly A5-02-6-2...
A5-02-6-27
C
6
28.0
25.4
6.9
9.3
8.300
5000
1.7
2
0,2
0
Michaud Chailly A5-02-8-2...
A5-02-8-27
C
8
28.0
25.4
6.9
9.3
8.300
5000
1.7
2
0,2
0
Michaud Chailly A5-02-8-4...
A5-02-8-41
D
8
41.4
38.1
11.2
13.5
12.500
3000
3.5
2
0,2
0
Michaud Chailly A5-02-10-...
A5-02-10-41
D
10
41.4
38.1
11.2
13.5
12.500
3000
3.5
2
0,25
0
Michaud Chailly A5-02-12-...
A5-02-12-41
D
12
41.4
38.1
11.2
13.5
12.500
3000
3.5
2
0,25
0
Michaud Chailly A5-02-16-...
A5-02-16-41
B
16
41.4
38.1
11.2
13.5
7.952
3000
3.5
2
0,25
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle A5-SIG - Moyeu de serrage SIG en acier inoxydable
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
03.01.2023
Modèle A5-TT-05 - Moyeu expansible TT série 5 à 16 mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A5-01 - Accouplement rigide HU
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Accouplements sans jeu ''GEB SG'' à alésage fini - Accouplements sans jeu '...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Coupling - Coupling
Bahr Modultechnik
27.02.2023
Modèle A5-102 - Accouplement élastique MJC sans jeu
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Elastomères rouges pour accouplements ''GEB SG'' - Accouplements élastiques...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表