Modèle H28-RD-A - Rallonge
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Pneumatique
Verins et accessoires
Détecteurs de position et accessoires
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/pneumatique/verins_et_accessoires/detecteurs_position/h28_rd_a.prj},{NB=michaud_chailly_H28-RD-3-2,5-A},{REF=H28-RD-3-2,5-A},{VER=1},{NBP=3},{L=2.5},{L1=34.6},{D1=4.5},{D2=M8x1},{D3=9},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW},{HEAD=NEBU},{TYP=NEBU-M8G3-K-2.5-LE3},{INFO=},{TNR=541333},{ATL=M8},{AFD=G},{IV=},{AWB=K},{LL=2.5},{AQ=0,25 qmm (Standard)},{AAZ=},{ATR=LE},{AFS=},{PAS=3},{APB=},{CNSMASSEXACT=0.064},{PPATH=h28_rd_a/h28_rd_a_asmtpl.prj},{EOLDATE=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
NBP
Nombre de pôles
ⁿ/ₐ
L
Longueur
[mm]
L1
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
Michaud Chailly H28-RD-3-...
H28-RD-3-10-A
3
5
26.9
4.5
M8x1
9
Michaud Chailly H28-RD-3-...
H28-RD-3-2,5-A
3
2.5
34.6
4.5
M8x1
9
Michaud Chailly H28-RD-3-...
H28-RD-3-5-A
3
10
20.9
4.5
M8x1
10
Michaud Chailly H28-RD-4-...
H28-RD-4-2,5-A
4
2.5
27.5
2.9
M5x0.5
6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表