Modèle H29-AP2 - Chape de tige femelle pour vérins cylindriques, compacts et profilés
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Pneumatique
Verins et accessoires
Capteurs, accessoires et fixation
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/pneumatique/verins_et_accessoires/capteur_accessoire_fixation/h29_fixav.prj},{NB=michaud_chailly_H29-AP2-M10X1,25},{REF=H29-AP2-M10X1,25},{D3=M10x1.25},{D1=18},{D2=10},{L1=40},{L2=12},{L3=26.0},{L4=10},{L5=5.0},{L6=20},{H1=20},{S1=17},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW},{TNR=6144},{L4TOL=B13},{L1TOL=+/-0.4},{TYP=SG-M10x1,25},{KK=10},{KKI=8.647},{CNSMASSEXACT=0.100},{CNSECLASS50=27-29-92-04}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
H1
[mm]
S1
[mm]
Michaud Chailly H29-AP2-M...
H29-AP2-M4
M4
8
4
16
5
11.0
4
3.2
8
8
7
Michaud Chailly H29-AP2-M...
H29-AP2-M6
M6
10
6
24
7
16.0
6
3.2
12
12
10
Michaud Chailly H29-AP2-M...
H29-AP2-M8
M8
14
8
32
10
21.5
8
4.0
16
16
13
Michaud Chailly H29-AP2-M...
H29-AP2-M10X1,25
M10x1.25
18
10
40
12
26.0
10
5.0
20
20
17
Michaud Chailly H29-AP2-M...
H29-AP2-M12X1,25
M12x1.25
20
12
48
14
31.0
12
6.0
24
24
19
Michaud Chailly H29-AP2-M...
H29-AP2-M16X1,5
M16x1.5
26
16
64
19
39.0
16
8.0
32
32
24
Michaud Chailly H29-AP2-M...
H29-AP2-M20X1,5
M20x1.5
34
20
80
25
54.0
20
10.0
40
40
30
Michaud Chailly H29-AP2-M...
H29-AP2-M27X2
M27x2
48
30
110
38
74.0
30
13.5
54
55
41
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表