Modèle H13-5/2-E/R - Distributeur ISO 5/2 à commande électrique monostable
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Pneumatique
Distributeurs
Distributeur ISODistributeur ISO
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/pneumatique/distributeur/h13_iso/h13_5_2_e_r.prj},{NB=michaud_chailly_H13-5/2-1-E/R},{REF=H13-5/2-1-E/R},{ISO=1},{RACC=G1/4},{L1=89},{L2=36},{L3=18},{L4=117.5},{L5=87.6},{L6=43.8},{L7=30},{L8=6},{L9=42},{L10=28},{H1=106},{H2=46.5},{H3=74},{H4=38},{H5=9.0},{D1=M 5},{DEBIT=1200},{PRESSION=2 à 10},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW},{TNR=159688},{TYP=MN1H-5/2-D-1-C},{VERS=2.000},{D=-},{NDR1=5.000},{KDR1=4.019},{H22=12},{L66=54},{L11=147.4}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
ISO
Taille ISO
ⁿ/ₐ
RACC
Raccordement embase pneumatique
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
DEBIT
Débit noinal
[l/min]
PRESSION
Pression de service
[bar]
Michaud Chailly H13-5/2-1...
H13-5/2-1-E/R
1
G1/4
89
36
18
117.5
87.6
43.8
30
6
42
28
106
46.5
74
38
9.0
M 5
1200
2 à 10
Michaud Chailly H13-5/2-2...
H13-5/2-2-E/R
2
G3/8
98
48
24
147.6
123.4
61.7
30
9
54
38
116
56.5
84
48
9.5
M 6
2300
3 à 10
Michaud Chailly H13-5/2-3...
H13-5/2-3-E/R
3
G1/2
109
64
32
169.0
145.4
72.7
30
12
65
48
123
63.5
91
55
12.0
M 8
4500
2 à 10
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表