Modèle P6-F - Roulement à billes auto-aligneur, bague extérieure sphérique
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Paliers
roulement
roulement_bille_auto_aligneur
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/paliers/roulement/roulement_bille_auto_aligneur/p6_f.prj},{NB=michaud_chailly_GYE35-KRR-B},{REF=GYE35-KRR-B},{D1=35},{D2=72},{D2X=61.920},{MOD=M6},{D4=46.8},{D5=60.3},{L1=42.9},{L2=19},{L4=17.5},{L5=5.7},{L6=22.5},{L7=6.0},{SW=3.0},{CD=25.5},{CS=15.3},{INFOS=INFOTEXTE},{RX=1.200},{INFO1=palier.txt},{SHOW=1},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
MOD
Modèle
ⁿ/ₐ
D4
[mm]
D5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
SW
[mm]
CD
Charge de base dyn. C
[kN]
CS
Charge de base stat. Co
[kN]
Michaud Chailly GYE12-KRR...
GYE12-KRR-B
12
40
M6
23.9
31.6
27.4
12
11.5
3.3
16.6
4.0
2.5
9.6
4.75
Michaud Chailly GYE15-KRR...
GYE15-KRR-B
15
40
M6
23.9
31.6
27.4
12
11.5
3.3
16.6
4.0
2.5
9.6
4.75
Michaud Chailly GYE16-KRR...
GYE16-KRR-B
16
40
M6
23.9
31.6
27.4
12
11.5
3.3
16.6
4.0
2.5
9.6
4.75
Michaud Chailly GYE17-KRR...
GYE17-KRR-B
17
40
M6
23.9
31.6
27.4
12
11.5
3.3
16.6
4.0
2.5
9.6
4.75
Michaud Chailly GYE20-KRR...
GYE20-KRR-B
20
47
M6
27.6
37.4
31.0
14
12.7
3.7
16.6
4.5
2.5
12.8
6.6
Michaud Chailly GYE25-KRR...
GYE25-KRR-B
25
52
M6
33.8
42.5
34.1
15
14.3
3.9
16.7
5.0
2.5
14
7.8
Michaud Chailly GYE30-KRR...
GYE30-KRR-B
30
62
M6
40.2
52.0
38.1
18
15.9
5.0
20.7
5.0
3.0
19.5
11.3
Michaud Chailly GYE35-KRR...
GYE35-KRR-B
35
72
M6
46.8
60.3
42.9
19
17.5
5.7
22.5
6.0
3.0
25.5
15.3
Michaud Chailly GYE40-KRR...
GYE40-KRR-B
40
80
M6
52.3
68.3
49.2
21
19.0
6.2
23.5
8.0
4.0
32.5
19.8
Michaud Chailly GYE45-KRR...
GYE45-KRR-B
45
85
M6
57.9
72.3
49.2
22
19.0
6.4
26.4
8.0
4.0
32.5
20.4
Michaud Chailly GYE50-KRR...
GYE50-KRR-B
50
90
M6
62.8
77.3
51.6
22
19.0
6.5
26.4
8.5
4.0
35
23.2
Michaud Chailly GYE55-KRR...
GYE55-KRR-B
55
100
M6
69.8
85.9
55.6
25
22.2
7.0
29.0
9.0
4.0
43.5
29
Michaud Chailly GYE60-KRR...
GYE60-KRR-B
60
110
M6
76.5
94.5
65.1
24
25.4
7.6
29.0
10.0
5.0
52
36
Michaud Chailly GYE70-KRR...
GYE70-KRR-B
70
125
M6
85.2
109.0
74.6
28
30.2
8.9
32.0
12.0
5.0
62
44
Michaud Chailly GYE75-KRR...
GYE75-KRR-B
75
130
M6
90.0
113.0
77.8
28
33.3
8.5
30.5
12.0
5.0
62
44.5
Michaud Chailly GYE80-KRR...
GYE80-KRR-B
80
140
M6
97.0
120.0
82.6
30
33.3
8.8
38.0
12.0
5.0
72
54
Michaud Chailly GYE90-KRR...
GYE90-KRR-B
90
160
M6
109.4
138.0
96.0
32
39.7
10.0
35.0
12.0
6.0
96
76
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表