Modèle P7-06G - Palier applique à deux trous de fixation avec corps en tôle
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Paliers
auto_aligneurs
palier_2trou_fonte
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/paliers/auto_aligneurs/palier_2trou_fonte/p7_06g.prj},{NB=michaud_chailly_RATY20},{REF=RATY20},{D1=20},{MOD=M7},{D2=66.0},{D4=8.7},{D5=55},{L2=20.0},{L3=8.0},{L4=25.0},{L5=2.0},{H1=90.5},{H2=71.5},{CC=3.2},{CD=12.8},{CS=6.6},{CTR=M7- 47 MST},{INFOS=INFOTEXTE},{D2L=47.000},{D4L=28.300},{L1L=25.000},{L2L=14.000},{L4L=7.000},{L5L=3.700},{SWL=2.500},{D2X=39.520},{D1X=29.720},{SWX=4.500},{RX=1.000},{INFO1=palier.txt},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
MOD
Modèle
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
CC
Capacité corps de palier Cg
[kN]
CD
Charge de base dyn. C
[kN]
CS
Charge de base stat. Co
[kN]
CTR
Corps tôle sans roulement
ⁿ/ₐ
Michaud Chailly RATY12
RATY12
12
M7
58.7
7.1
48
18.0
7.0
22.0
2.0
81.0
63.5
2.7
9.6
4.75
M7- 40 MST
Michaud Chailly RATY17
RATY17
17
M7
58.7
7.1
48
18.0
7.0
22.0
2.0
81.0
63.5
2.7
9.6
4.75
M7- 40 MST
Michaud Chailly RATY20
RATY20
20
M7
66.0
8.7
55
20.0
8.0
25.0
2.0
90.5
71.5
3.2
12.8
6.6
M7- 47 MST
Michaud Chailly RATY25
RATY25
25
M7
71.0
8.7
60
21.5
8.7
27.0
2.0
95.2
76.0
3.65
14
7.8
M7- 52 MST
Michaud Chailly RATY30
RATY30
30
M7
84.0
10.5
71
23.5
8.7
30.0
2.5
112.7
90.5
5
19.5
11.3
M7- 62 MST
Michaud Chailly RATY35
RATY35
35
M7
93.7
10.5
81
28.0
10.5
35.0
2.5
123.0
100.0
6.3
25.5
15.3
M7- 72 MST
Michaud Chailly RATY40
RATY40
40
M7
100.0
13.5
90
32.5
11.5
39.5
3.5
148.0
119.0
7
32.5
19.8
M7- 80 MST
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表