Modèle B3-13 - Glissière extra-fine - Course+100% - Avec déconnexion frontale et verrouillage
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Guidages
glissieres_billes
Glissières à billes charge maxi par paire de 51 à 99 kg
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/guidage/glissieres_billes/glissieres_a_billes_51/b3_13.prj},{NB=michaud_chailly_B3-13-20_0},{REF=B3-13-20},{LONGUEUR=508},{COURSE=559},{COURSEX=0},{L1=0.0},{L2=172.1},{L3=203.2},{L4=356.2},{L5=0.0},{L6=438.1},{CHARGE=55},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW},{GEW=1.42},{BB1=10.500},{BH1=4.900},{PPATH=b3_13/b3_13_sbl.prj},{BEZ=DZ 2907-508},{ARTNR=64902220},{ZTN=83024900}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
LONGUEUR
Slide length
[mm]
COURSE
+/- 3.2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
CHARGE
maxi par paire
[kg]
Michaud Chailly B3-13-12
B3-13-12
305
356
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
235.0
30
Michaud Chailly B3-13-14
B3-13-14
356
406
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
285.8
35
Michaud Chailly B3-13-16
B3-13-16
406
457
162.6
0.0
0.0
0.0
0.0
336.5
45
Michaud Chailly B3-13-18
B3-13-18
457
508
0.0
0.0
164.8
314.3
0.0
387.3
50
Michaud Chailly B3-13-20
B3-13-20
508
559
0.0
172.1
203.2
356.2
0.0
438.1
55
Michaud Chailly B3-13-22
B3-13-22
559
610
0.0
0.0
213.0
407.0
0.0
488.9
55
Michaud Chailly B3-13-24
B3-13-24
610
660
254.0
273.7
0.0
0.0
457.8
539.7
50
Michaud Chailly B3-13-26
B3-13-26
660
711
140.3
232.4
269.1
416.6
508.6
590.5
50
Michaud Chailly B3-13-28
B3-13-28
711
762
191.1
283.2
304.8
467.4
559.4
641.4
50
Michaud Chailly B3-13-30
B3-13-30
762
813
0.0
241.9
319.9
518.2
610.2
692.1
50
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle B3-21 - Glissière double course 75%
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
26.04.2023
Modèle B3-09 - Glissière - Course 100% - Jusqu'à 1.5 m - Charge maxi par pa...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
10.07.2023
Modèle B3-037 - Glissière très forte charge aluminium course 75%
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
26.04.2023
Modèle B3-16 - Glissière fine - Course +100 % - charge maxi par paire : 55 ...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
05.09.2023
Modèle B3-15 - Glissière fine - Course +100% - Avec deconnexion frontale et...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
05.09.2023
Modèle B3-14 - Glissière fine - Course +100% - Avec déconnexion frontale et...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
05.09.2023
Modèle B3-18 - Glissière - Course 100% - Avec déconnexion frontale et verro...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
05.09.2023
Modèle B3-03 - Glissière de grande capacité course + 100%
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
05.09.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表