Modèle F5-13 - Support cylindrique élastique type M
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Glissement, fixation et amortissement
Supports antivibratoires
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/glissement/supports_antivibratoire/f5_13.prj},{NB=michaud_chailly_F5-13-30-15},{REF=F5-13-30-15},{D1=M8},{NDM=8.000},{KDM=6.466},{D2=30},{H1=15},{H1X=15.0},{H2=25.0},{COM=90},{COM1=3},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=f5-13.txt},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
NDM
[mm]
KDM
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
H1X
[mm]
H2
[mm]
COM
Compression charge maxi
[daN]
COM1
Compression rigidité
[mm]
Michaud Chailly F5-13-13-...
F5-13-13-10
M5
5.000
4.019
13
10
10.0
10.0
12
2
Michaud Chailly F5-13-13-...
F5-13-13-15
M5
5.000
4.019
13
15
15.0
10.0
10
3
Michaud Chailly F5-13-13-...
F5-13-13-20
M5
5.000
4.019
13
20
20.0
10.0
8
4
Michaud Chailly F5-13-16-...
F5-13-16-10
M5
5.000
4.019
16
10
10.0
12.0
20
2
Michaud Chailly F5-13-16-...
F5-13-16-15
M5
5.000
4.019
16
15
15.0
12.0
20
3
Michaud Chailly F5-13-16-...
F5-13-16-20
M5
5.000
4.019
16
20
20.0
12.0
15
4
Michaud Chailly F5-13-16-...
F5-13-16-25
M5
5.000
4.019
16
25
25.0
12.0
15
5
Michaud Chailly F5-13-20-...
F5-13-20-8,5
M6
5.000
4.019
20
8,5
8.5
16.5
40
2
Michaud Chailly F5-13-20-...
F5-13-20-15
M6
6.000
4.773
20
15
15.0
16.5
35
4
Michaud Chailly F5-13-20-...
F5-13-20-20
M6
6.000
4.773
20
20
20.0
16.5
30
5
Michaud Chailly F5-13-20-...
F5-13-20-25
M6
6.000
4.773
20
25
25.0
16.5
30
6
Michaud Chailly F5-13-20-...
F5-13-20-30
M6
6.000
4.773
20
30
30.0
16.5
25
7
Michaud Chailly F5-13-25-...
F5-13-25-10
M8
8.000
6.466
25
10
10.0
20.0
80
2
Michaud Chailly F5-13-25-...
F5-13-25-15
M8
8.000
6.466
25
15
15.0
20.0
60
4
Michaud Chailly F5-13-25-...
F5-13-25-19
M8
8.000
6.466
25
19
19.0
20.0
55
4
Michaud Chailly F5-13-25-...
F5-13-25-22
M8
8.000
6.466
25
22
22.0
20.0
50
6
Michaud Chailly F5-13-25-...
F5-13-25-25
M8
8.000
6.466
25
25
25.0
20.0
50
6
Michaud Chailly F5-13-25-...
F5-13-25-30
M8
8.000
6.466
25
30
30.0
20.0
50
8
Michaud Chailly F5-13-25-...
F5-13-25-40
M8
8.000
6.466
25
40
40.0
20.0
50
10
Michaud Chailly F5-13-30-...
F5-13-30-15
M8
8.000
6.466
30
15
15.0
25.0
90
3
Michaud Chailly F5-13-30-...
F5-13-30-22
M8
8.000
6.466
30
22
22.0
25.0
80
5
Michaud Chailly F5-13-30-...
F5-13-30-30
M8
8.000
6.466
30
30
30.0
25.0
70
8
Michaud Chailly F5-13-30-...
F5-13-30-40
M8
8.000
6.466
30
40
40.0
25.0
60
9
Michaud Chailly F5-13-40-...
F5-13-40-20
M10
10.000
8.160
40
20
20.0
25.0
160
5
Michaud Chailly F5-13-40-...
F5-13-40-25
M10
10.000
8.160
40
25
25.0
25.0
150
6
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表