Modèle F5-12 - Support cylindrique élastique type FF
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Glissement, fixation et amortissement
Supports antivibratoires
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/glissement/supports_antivibratoire/f5_12.prj},{NB=michaud_chailly_F5-12-30-40},{REF=F5-12-30-40},{D1=M8},{NDM=8.000},{KDM=6.647},{D2=30},{H1=40},{H2=6},{COM=60},{COM1=9},{CIS=11},{CIS1=8},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=f5-12.txt},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
COM
Compression charge maxi
[daN]
COM1
Compression flèche
[mm]
CIS
Cisaillement charge maxi
[daN]
CIS1
Cisaillement flèche
[mm]
INFO1
ⁿ/ₐ
Michaud Chailly F5-12-16-...
F5-12-16-20
M5
16
20
3
15
4
2
4
f5-12.txt
Michaud Chailly F5-12-16-...
F5-12-16-25
M5
16
25
3
15
5
2
5
f5-12.txt
Michaud Chailly F5-12-20-...
F5-12-20-20
M6
20
20
4
30
5
5
4
f5-12.txt
Michaud Chailly F5-12-20-...
F5-12-20-25
M6
20
25
4
30
6
4
4
f5-12.txt
Michaud Chailly F5-12-20-...
F5-12-20-30
M6
20
30
4
25
7
4
4
f5-12.txt
Michaud Chailly F5-12-25-...
F5-12-25-22
M8
25
22
6
50
6
8
4
f5-12.txt
Michaud Chailly F5-12-25-...
F5-12-25-25
M8
25
25
6
50
6
8
4
f5-12.txt
Michaud Chailly F5-12-25-...
F5-12-25-30
M8
25
30
6
50
8
8
6
f5-12.txt
Michaud Chailly F5-12-25-...
F5-12-25-40
M8
25
40
6
50
10
10
6
f5-12.txt
Michaud Chailly F5-12-30-...
F5-12-30-22
M8
30
22
6
80
5
11
4
f5-12.txt
Michaud Chailly F5-12-30-...
F5-12-30-30
M8
30
30
6
70
8
11
6
f5-12.txt
Michaud Chailly F5-12-30-...
F5-12-30-40
M8
30
40
6
60
9
11
8
f5-12.txt
Michaud Chailly F5-12-40-...
F5-12-40-28
M10
40
28
8
150
6
20
6
f5-12.txt
Michaud Chailly F5-12-40-...
F5-12-40-35
M10
40
35
8
120
8
20
6
f5-12.txt
Michaud Chailly F5-12-40-...
F5-12-40-40
M10
40
40
8
120
10
20
8
f5-12.txt
Michaud Chailly F5-12-40-...
F5-12-40-45
M10
40
45
8
120
11
20
9
f5-12.txt
Michaud Chailly F5-12-50-...
F5-12-50-35
M10
50
35
8
250
8
25
7
f5-12.txt
Michaud Chailly F5-12-50-...
F5-12-50-45
M10
50
45
8
190
11
25
9
f5-12.txt
Michaud Chailly F5-12-60-...
F5-12-60-36
M10
60
36
8
300
9
30
7
f5-12.txt
Michaud Chailly F5-12-60-...
F5-12-60-45
M10
60
45
8
250
11
30
9
f5-12.txt
Michaud Chailly F5-12-70-...
F5-12-70-50
M10
70
50
9
350
11
35
11
f5-12.txt
Michaud Chailly F5-12-70-...
F5-12-70-70
M10
70
70
9
300
14
35
15
f5-12.txt
Michaud Chailly F5-12-80-...
F5-12-80-40
M14
80
40
12
600
9
40
7
f5-12.txt
Michaud Chailly F5-12-80-...
F5-12-80-70
M14
80
70
12
500
13
40
15
f5-12.txt
Michaud Chailly F5-12-80-...
F5-12-80-75
M14
80
75
12
450
14
40
16
f5-12.txt
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表