Modèle F72-AK - Eléments oscillants AK
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Glissement, fixation et amortissement
Eléments oscillants
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/glissement/elements_oscillants/f72_ak.prj},{NB=michaud_chailly_F72-AK38},{REF=F72-AK38},{G1=1600},{G2=1280},{G3=800},{D1=10 0/+0,5},{H3=25 ±0,4},{H2=60},{H1=130},{L4=-},{L3=-},{D2=-},{L2=120},{L1=130},{S1=38},{DD1=10.000},{HH3=25.000},{W=54.000},{R=4.500},{C=3.350},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
G1
G maxi suspendu
[N]
G2
G maxi en appui entraînement par excentrique
[N]
G3
G maxi en appui oscillation libre
[N]
D1
d1
[mm]
H3
h3
[mm]
H2
h2
[mm]
H1
h1
[mm]
L4
l4
[mm]
L3
l3
[mm]
D2
d2
[mm]
L2
l2
[mm]
L1
l1
[mm]
S1
s1
[mm]
Michaud Chailly F72-AK27
F72-AK27
800
640
400
8 0/+0,5
20 ±0,4
45
97
-
-
-
100
105
27
Michaud Chailly F72-AK38
F72-AK38
1600
1280
800
10 0/+0,5
25 ±0,4
60
130
-
-
-
120
130
38
Michaud Chailly F72-AK45
F72-AK45
3000
2400
1500
12 0/+0,5
35 ±0,4
72
156
-
-
-
150
160
45
Michaud Chailly F72-AK50
F72-AK50
5600
4480
2800
M12
40 ±0,4
78
172
40
70
12,25
200
210
50
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表