Modèle C6-12 - Coussinet à collerette en acier
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Glissement, fixation et amortissement
Coussinets acier
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/glissement/coussinet_acier/c6_12.prj},{NB=michaud_chailly_C6-12-10-15-12},{ARTNR=62211012},{PDF=PDF Katalogseite},{REF=C6-12-10-15-12},{D1=10},{D2=15},{D3=18},{L1=12},{L2=3.0},{GEW=10.7},{T2=0.100},{T1=0.200},{F=2.000},{R=0.400},{G=1.400},{R2=2.000},{POIDS=0.0107},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D1
F7
[mm]
D2
n6
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly C6-12-4-7...
C6-12-4-7-8
4
7
10
8
2.5
0.0023
Michaud Chailly C6-12-4-7...
C6-12-4-7-12
4
7
10
12
2.5
0.0031
Michaud Chailly C6-12-5-8...
C6-12-5-8-8
5
8
11
8
2.5
0.0026
Michaud Chailly C6-12-5-8...
C6-12-5-8-12
5
8
11
12
2.5
0.0036
Michaud Chailly C6-12-6-1...
C6-12-6-10-10
6
10
13
10
3.0
0.0050
Michaud Chailly C6-12-6-1...
C6-12-6-10-16
6
10
13
16
3.0
0.0074
Michaud Chailly C6-12-8-1...
C6-12-8-12-10
8
12
15
10
3.0
0.0061
Michaud Chailly C6-12-8-1...
C6-12-8-12-16
8
12
15
16
3.0
0.0090
Michaud Chailly C6-12-10-...
C6-12-10-15-12
10
15
18
12
3.0
0.0107
Michaud Chailly C6-12-10-...
C6-12-10-15-20
10
15
18
20
3.0
0.0167
Michaud Chailly C6-12-12-...
C6-12-12-18-12
12
18
22
12
4.0
0.0165
Michaud Chailly C6-12-12-...
C6-12-12-18-20
12
18
22
20
4.0
0.0253
Michaud Chailly C6-12-15-...
C6-12-15-22-16
15
22
26
16
4.0
0.0290
Michaud Chailly C6-12-16-...
C6-12-16-26-16
16
26
30
16
4.0
0.0460
Michaud Chailly C6-12-18-...
C6-12-18-26-16
18
26
30
16
4.0
0.0390
Michaud Chailly C6-12-20-...
C6-12-20-30-20
20
30
34
20
5.0
0.0670
Michaud Chailly C6-12-22-...
C6-12-22-30-20
22
30
34
20
5.0
0.0570
Michaud Chailly C6-12-26-...
C6-12-26-35-20
26
35
39
20
5.0
0.0740
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表