Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-FUSSBEF-GR-10/25-STVZ - 底座(适用于尺寸10-25的气缸),材料为镀锌钢
MÄDLER
气动系统
气瓶和附件
附件
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/pneumatik/zylinder_u_zub/zub/fussbef1.prj},{NB=81002010},{ARTNR=81002010},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Stahl verzinkt},{ZD=10},{AB=4.5},{AH=16},{AO=6.0},{AT=2},{AU=10},{E=35},{TR=25},{GEW=20},{CTN=84129080}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
ZD
气缸-Ø
[mm]
AB
[mm]
AH
[mm]
AO
[mm]
AT
[mm]
AU
[mm]
E
[mm]
TR
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税号
ⁿ/ₐ
81002010
81002010
Stahl verzinkt
镀锌钢
10
4.5
16
6.0
2
10
35
25
20
84129080
81002012
81002012
Stahl verzinkt
镀锌钢
12/16
5.5
20
6.0
3
13
43
32
30
84129080
81002020
81002020
Stahl verzinkt
镀锌钢
20/25
6.6
25
7.5
4
16
53
40
50
84129080
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表