Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
SCHWENKPL-HG-NPT-NPK-Z2 - 用于蜗轮螺旋升降机NPT和NPK的旋转板,Z2型
MÄDLER
齿轮箱和齿轮马达
蜗轮螺旋升降机
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/getriebe_u_getriebemotoren/spindelhubgetriebe/schwenkpl_npt_npk_z2.prj},{NB=47500113},{ARTNR=47500113},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Stahl St52, verzinkt},{BZ=Schwenkplatte für NPT und NPK, Ausführung Z2},{BG=1},{A=80},{B=72},{C=60},{D=52},{E=9.0},{E1=15},{H=110},{J=15},{K=20},{M=102},{V=35},{GEW=0.8},{A2=25.00},{A3=24.00},{AA2=10},{E1T=8.6},{TYP=2},{CTN=84834025},{MM=8},{ML=20},{DK=13},{KK=8},{VV=0.8},{SW=6},{SWT=4}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
BG
尺寸
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
E - H13
[mm]
E1
E1 - H13
[mm]
H
[mm]
J
J - h7
[mm]
K
[mm]
M
[mm]
V
V +0,5
[mm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关关税号
ⁿ/ₐ
47500013
47500013
Stahl verzinkt
St52钢,镀锌
用于蜗轮螺旋升降机NPT的旋转板,Z2型
0
64
54
48
38
6.6
11
84
10
15
74
35
0.4
84834025
47500113
47500113
Stahl verzinkt
St52钢,镀锌
用于NPT和NPK的旋转板,Z2版
1
80
72
60
52
9.0
15
110
15
20
102
35
0.8
84834025
47500213
47500213
Stahl verzinkt
St52钢,镀锌
用于NPT和NPK的旋转板,Z2版
2
100
85
78
63
9.0
15
140
20
25
125
44
1.5
84834025
47500313
47500313
Stahl verzinkt
St52钢,镀锌
用于NPT和NPK的旋转板,Z2版
3
130
105
106
81
11.0
18
170
25
30
145
54
3.0
84834025
47500413
47500413
Stahl verzinkt
St52钢,镀锌
用于NPT和NPK的旋转板,Z2版
4
180
145
150
115
13.5
20
240
35
40
205
66
7.0
84834025
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表