Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-ZR-14M-BR40-NEOPREN - HTD正时皮带,型材HTD-14M,正时皮带宽度40毫米
MÄDLER
驱动元件
齿形皮带链轮、齿形皮带、夹板和皮带张紧器
齿形带
齿形皮带轮廓 HTD
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/zahnriemen/zr_profil_htd/zr_hdt-pr_14m_40mm.prj},{NB=17712800},{ARTNR=17712800},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Gummi schwarz},{MAT=Neopren mit Glasfaser-Zugstrang, Laufseite polyamidgewebe-beschichtet},{PR=14M},{RB=40},{WL=2310},{ZZ=165},{GEW=1.02},{T=14},{HS=10},{HT=6.02},{ZB=9.8},{R1=1.4},{R2=4.65},{CTN=40103900}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
PR
形象
ⁿ/ₐ
RB
皮带宽度
[mm]
WL
有效长度
[mm]
ZZ
齿数
ⁿ/ₐ
GEW
≈ 重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
17710800
17710800
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力部件,运行侧聚酰胺织物涂层
966 14M 40
14M
40
966
69
0.43
40103900
17711100
17711100
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力部件,运行侧聚酰胺织物涂层
1190 14M 40
14M
40
1190
85
0.52
40103900
17711400
17711400
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力部件,运行侧聚酰胺织物涂层
1400 14M 40
14M
40
1400
100
0.62
40103900
17711700
17711700
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力部件,运行侧聚酰胺织物涂层
1610 14M 40
14M
40
1610
115
0.71
40103900
17712000
17712000
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力部件,运行侧聚酰胺织物涂层
1778 14M 40
14M
40
1778
127
0.78
40103900
17712200
17712200
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力部件,运行侧聚酰胺织物涂层
1890 14M 40
14M
40
1890
135
0.83
40103900
17712500
17712500
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力部件,运行侧聚酰胺织物涂层
2100 14M 40
14M
40
2100
150
0.92
40103900
17712800
17712800
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力部件,运行侧聚酰胺织物涂层
2310 14M 40
14M
40
2310
165
1.02
40103900
17713000
17713000
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力部件,运行侧聚酰胺织物涂层
2450 14M 40
14M
40
2450
175
1.08
40103900
17713200
17713200
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力部件,运行侧聚酰胺织物涂层
2590 14M 40
14M
40
2590
185
1.14
40103900
17713600
17713600
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力部件,运行侧聚酰胺织物涂层
2800 14M 40
14M
40
2800
200
1.23
40103900
17713900
17713900
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力部件,运行侧聚酰胺织物涂层
3150 14M 40
14M
40
3150
225
1.39
40103900
17714200
17714200
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力部件,运行侧聚酰胺织物涂层
3500 14M 40
14M
40
3500
250
1.54
40103900
17714500
17714500
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力部件,运行侧聚酰胺织物涂层
3850 14M 40
14M
40
3850
275
1.69
40103900
17714800
17714800
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力部件,运行侧聚酰胺织物涂层
4326 14M 40
14M
40
4326
309
1.90
40103900
17715100
17715100
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力部件,运行侧聚酰胺织物涂层
4578 14M 40
14M
40
4578
327
2.01
40103900
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表