Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-STLGE-EK-VN - EK型浮动块单元,用于定位轴承侧,镀镍
MÄDLER
驱动元件
梯形螺纹轴和圆形或法兰形螺母
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/trapezgewindespindeln_muttern/sle_festls_ek06-ek20_vn.prj},{NB=64201310-EK 10},{ARTNR=64201310},{TYP=EK 10},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl vernickelt},{MAT=Gehäuse: Stahl vernickelt, Schrägkugellager: Wälzlagerstahl, mit Dichtungen, Feststellmutter und Distanzbuchsen: Stahl vernickelt},{D=10},{L=24},{L1=6.0},{L2=29.5},{L3=6.0},{B=70},{H=43},{BB=35.0},{HH=25},{B1=36},{H1=24},{P=52},{D4=9.0},{SW=16},{GEW=0.46},{F=3.5},{D6=26},{D7=21},{LB=8},{GE=4},{GET=10.0},{VKGF=26},{RD=1.5},{WST=1.7},{TK=0.0},{D10=0.0},{UEB=5.6},{L7=5.5},{DIRS=1.0},{TN=geh_vn_ek10},{PPATH=sle_fls_ek_vn_sbl.prj},{CTN=84832000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
TYP
类型
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
BB
b ±0,02
[mm]
HH
h 0 / -0,02
[mm]
B1
[mm]
H1
[mm]
P
[mm]
D4
d4
[mm]
SW
[mm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
64201306
64201306
EK 06
Stal niklowana
外壳:镀镍钢,角接触球轴承:滚动轴承钢,带密封,锁...
6
20
5.5
22.0
3.5
42
25
21.0
13
20
12
30
5.2
12
0.14
84832000
64201308
64201308
EK 08
Stal niklowana
外壳:镀镍钢,角接触球轴承:滚动轴承钢,带密封,锁...
8
23
7.0
26.0
4.0
52
32
26.0
17
27
16
38
6.3
14
0.24
84832000
64201310
64201310
EK 10
Stal niklowana
外壳:镀镍钢,角接触球轴承:滚动轴承钢,带密封,锁...
10
24
6.0
29.5
6.0
70
43
35.0
25
36
24
52
9.0
16
0.46
84832000
64201312
64201312
EK 12
Stal niklowana
外壳:镀镍钢,角接触球轴承:滚动轴承钢,带密封,锁...
12
24
6.0
29.5
6.0
70
43
35.0
25
36
24
52
9.0
19
0.44
84832000
64201315
64201315
EK 15
Stal niklowana
外壳:镀镍钢,角接触球轴承:滚动轴承钢,带密封,锁...
15
25
6.0
36.0
5.0
80
50
40.0
30
40
25
60
11.0
22
0.55
84832000
64201320
64201320
EK 20
Stal niklowana
外壳:镀镍钢,角接触球轴承:滚动轴承钢,带密封,锁...
20
42
10.0
50.0
10.0
95
58
47.5
30
56
25
75
11.0
30
1.35
84832000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表