lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-STZR-M1.5-POM-SW - 黑色POM正齿轮,一侧有轮毂,模数1.5,齿宽17mm
MÄDLER
驱动元件
正齿轮
正齿轮POM
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/stirnzahnraeder/stirnzahnraeder_pom/stzr_pomschwarz_m1_5.prj},{NB=29511036},{ARTNR=29511036},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff schwarz},{MAT=POM schwarz},{M=1.5},{Z=36},{B=17},{DA=57.0},{D=54.0},{NL=13},{ND=35},{BJS10=8},{MD=4.91},{GEW=68.6},{CTN=84839089},{R2=0.2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
M
模块
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
B
b
[mm]
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
NL
[mm]
ND
[mm]
BJS10
B - JS10
[mm]
MD
perm. MD* - 计算基础见第197页
[Nm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
29511010
29511010
黑色塑料
POM黑
1.5
10
17
18.0
15.0
13
12
6
0.34
5.0
84839089
29511012
29511012
黑色塑料
POM黑
1.5
12
17
21.0
18.0
13
14
6
0.48
7.6
84839089
29511014
29511014
黑色塑料
POM黑
1.5
14
17
24.0
21.0
13
18
6
0.62
10.0
84839089
29511015
29511015
黑色塑料
POM黑
1.5
15
17
25.5
22.5
13
18
8
0.71
11.9
84839089
29511016
29511016
黑色塑料
POM黑
1.5
16
17
27.0
24.0
13
20
8
0.79
14.0
84839089
29511018
29511018
黑色塑料
POM黑
1.5
18
17
30.0
27.0
13
20
8
0.93
16.5
84839089
29511020
29511020
黑色塑料
POM黑
1.5
20
17
33.0
30.0
13
25
8
1.20
22.8
84839089
29511022
29511022
黑色塑料
POM黑
1.5
22
17
36.0
33.0
13
25
8
1.52
26.0
84839089
29511024
29511024
黑色塑料
POM黑
1.5
24
17
39.0
36.0
13
25
8
1.87
30.2
84839089
29511025
29511025
黑色塑料
POM黑
1.5
25
17
40.5
37.5
13
25
8
2.06
32.2
84839089
29511028
29511028
黑色塑料
POM黑
1.5
28
17
45.0
42.0
13
30
8
2.70
42.7
84839089
29511030
29511030
黑色塑料
POM黑
1.5
30
17
48.0
45.0
13
30
8
3.18
47.5
84839089
29511032
29511032
黑色塑料
POM黑
1.5
32
17
51.0
48.0
13
30
8
3.72
52.0
84839089
29511035
29511035
黑色塑料
POM黑
1.5
35
17
55.5
52.5
13
30
8
4.59
60.0
84839089
29511036
29511036
黑色塑料
POM黑
1.5
36
17
57.0
54.0
13
35
8
4.91
68.6
84839089
29511038
29511038
黑色塑料
POM黑
1.5
38
17
60.0
57.0
13
35
8
5.59
78.0
84839089
29511040
29511040
黑色塑料
POM黑
1.5
40
17
63.0
60.0
13
40
8
6.31
86.6
84839089
29511042
29511042
黑色塑料
POM黑
1.5
42
17
66.0
63.0
13
40
8
7.08
95.0
84839089
29511045
29511045
黑色塑料
POM黑
1.5
45
17
70.5
67.5
13
50
12
8.34
115.0
84839089
29511048
29511048
黑色塑料
POM黑
1.5
48
17
75.0
72.0
13
50
12
8.98
125.0
84839089
29511050
29511050
黑色塑料
POM黑
1.5
50
17
78.0
75.0
13
50
12
9.38
135.0
84839089
29511055
29511055
黑色塑料
POM黑
1.5
55
17
85.5
82.5
13
60
12
10.40
165.0
84839089
29511056
29511056
黑色塑料
POM黑
1.5
56
17
87.0
84.0
13
60
12
10.70
177.0
84839089
29511060
29511060
黑色塑料
POM黑
1.5
60
17
93.0
90.0
13
60
12
11.40
196.0
84839089
29511065
29511065
黑色塑料
POM黑
1.5
65
17
100.5
97.5
13
70
12
12.40
250.0
84839089
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表