Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-VST-G1/4-R1/4 - 延长件G 1/4" / R 1/4"
MÄDLER
驱动元件
润滑器
Perma 物品和 Stauffer 树丛
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/schmierstoffgeber/perma_u_staufferbuchsen/verlgstutzen_g1-4_r1-4.prj},{NB=68054300},{ARTNR=68054300},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Messing},{MAT=Messing},{VL=30},{L=40},{IG=G 1/4\"},{AG=G 1/4\"},{GEW=25},{SW=17},{SWB=14},{IG1=13.157},{AG1=13.157},{GL=10},{DG=6},{CTN=74122000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
VL
延伸
[mm]
L
[mm]
IG
内螺纹
[Zoll]
AG
外螺纹
[Zoll]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
68054300
68054300
黄铜
黄铜
30
40
G 1/4"
G 1/4"
25
74122000
68054350
68054350
钢,镀锌
钢,镀锌
40
50
G 1/4"
R 1/4"
42
74122000
68054365
68054365
钢,镀锌
钢,镀锌
55
65
G 1/4"
R 1/4"
54
74122000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表