Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-KR-SATZ-ZWEIF - 链条张紧器的链轮组,双链
MÄDLER
驱动元件
滚子链
链条张紧器和张紧元件
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/rollenketten/kettenspanner_kettenradsaetze_spannelemente/kr-satz_zweif.prj},{NB=14052501_0_0},{ARTNR=14052501},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Kettenräder: Stahl St40/50, Kugellager: Wälzlagerstahl, Schraube/Muttern: Stahl verzinkt},{PSE=1 und 2},{DINISONR=08 B-2},{Z=15},{TK=61.09},{LKR=0.00},{LBM=0.00},{L=70},{W=M10},{GEW=0.40},{LKR0=0.000},{LKRE=22.200},{PPATH=kr-satz_zweif_sbl.prj},{CTN=84839089},{DIST=4.033}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
PSE
尺寸 - 适用于夹持元件
ⁿ/ₐ
DINISONR
DIN ISO编号
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
TK
螺距圆-Ø
[mm]
L
[mm]
W
[mm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
DIST
ⁿ/ₐ
14052101
14052101
Stal
链轮:钢St40/50,滚珠轴承:滚珠轴承钢,螺丝...
1和2
06 B-2
15
45.81
55
M10
0.15
84839089
3.148
14052501
14052501
Stal
链轮:钢St40/50,滚珠轴承:滚珠轴承钢,螺丝...
1和2
08 B-2
15
61.09
70
M10
0.40
84839089
4.033
14052601
14052601
Stal
链轮:钢St40/50,滚珠轴承:滚珠轴承钢,螺丝...
3
10 B-2
15
76.36
80
M12
0.60
84839089
4.844
14052701
14052701
Stal
链轮:钢St40/50,滚珠轴承:滚珠轴承钢,螺丝...
3
12 B-2
15
91.63
80
M12
1.00
84839089
5.319
14052801
14052801
Stal
链轮:钢St40/50,滚珠轴承:滚珠轴承钢,螺丝...
4
16 B-2
13
106.12
120
M20
1.90
84839089
7.084
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表