Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-KR-SATZ-EINF-RF - 用于链条张紧器的链轮组,单,不锈钢
MÄDLER
驱动元件
滚子链
链条张紧器和张紧元件
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/rollenketten/kettenspanner_kettenradsaetze_spannelemente/kr-satz_einf_rf.prj},{NB=14099505_0_0},{ARTNR=14099505},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Kettenrad Edelstahl 1.4301 (V2A), Kugellager, Schraube und Muttern aus Edelstahl},{PSE=1 und 2},{DINISONR=08 B-1},{Z=15},{TK=61.09},{LKR=0.00},{LBM=0.00},{L=55},{W=M10},{GEW=0.20},{LKR0=0.000},{LKRE=21.000},{PPATH=kr-satz_einf_rf_sbl.prj},{CTN=84839089},{DIST=3.604}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
PSE
尺寸 - 适用于夹持元件
ⁿ/ₐ
DINISONR
DIN ISO编号
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
TK
螺距圆-Ø
[mm]
L
[mm]
W
[mm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
14099501
14099501
不锈钢
链轮:不锈钢1.4301(V2A),滚珠轴承,螺丝...
1和2
06 B-1
15
45.81
55
M10
0.08
84839089
14099505
14099505
不锈钢
链轮:不锈钢1.4301(V2A),滚珠轴承,螺丝...
1和2
08 B-1
15
61.09
55
M10
0.20
84839089
14099506
14099506
不锈钢
链轮:不锈钢1.4301(V2A),滚珠轴承,螺丝...
3
10 B-1
15
76.36
80
M12
0.30
84839089
14099507
14099507
不锈钢
链轮:不锈钢1.4301(V2A),滚珠轴承,螺丝...
3
12 B-1
15
91.63
80
M12
0.51
84839089
14099508
14099508
不锈钢
链轮:不锈钢1.4301(V2A),滚珠轴承,螺丝...
4
16 B-1
13
106.12
100
M20
0.95
84839089
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表