Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-KR-SATZ-EINF - 用于链条张紧器的链轮组,单件
MÄDLER
驱动元件
滚子链
链条张紧器和张紧元件
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/rollenketten/kettenspanner_kettenradsaetze_spannelemente/kr-satz_einf.prj},{NB=14050301_0_0},{ARTNR=14050301},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Kettenrad: Stahl St40/50, Kugellager: Wälzlagerstahl, Schraube/Muttern: Stahl verzinkt},{HW=1) Spannelement muss aufgebohrt werden. 2) Passendes Spannelement Art. 140 802 16. 3) Sonderkugellager, Länge des Innenrings 18,3mm.},{PSE=1 1) und 2 2)},{DINISONR=083},{Z=18},{TK=73.14},{LKR=0.00},{LBM=0.00},{L=55},{W=M16 3)},{GEW=0.21},{LKR0=0.000},{LKRE=2.700},{PPATH=kr-satz_einf_sbl.prj},{CTN=84839089},{DIST=4.069}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
PSE
尺寸 - 适用于夹持元件
ⁿ/ₐ
DINISONR
DIN ISO编号
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
TK
螺距圆-Ø
[mm]
L
[mm]
W
[mm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
DIST
ⁿ/ₐ
14050101
14050101
Stal
链轮:钢St40/50,滚珠轴承:滚珠轴承钢,螺丝...
-
1和2
06 B-1
15
45.81
55
M10
0.08
84839089
3.147
14050201
14050201
Stal
链轮:钢St40/50,滚珠轴承:滚珠轴承钢,螺丝...
1) 必须钻出夹持元件。2) 合适的夹紧元件Art...
1 1)和2 2)
081
18
73.14
55
M16 3)
0.19
84839089
4.069
14050301
14050301
Stal
链轮:钢St40/50,滚珠轴承:滚珠轴承钢,螺丝...
1) 必须钻出夹持元件。2) 合适的夹紧元件Art...
1 1)和2 2)
083
18
73.14
55
M16 3)
0.21
84839089
4.069
14050501
14050501
Stal
链轮:钢St40/50,滚珠轴承:滚珠轴承钢,螺丝...
-
1和2
08 B-1
15
61.09
55
M10
0.20
84839089
3.604
14050601
14050601
Stal
链轮:钢St40/50,滚珠轴承:滚珠轴承钢,螺丝...
-
3
10 B-1
15
76.36
80
M12
0.30
84839089
4.844
14050701
14050701
Stal
链轮:钢St40/50,滚珠轴承:滚珠轴承钢,螺丝...
-
3
12 B-1
15
91.63
80
M12
0.51
84839089
5.319
14050801
14050801
Stal
链轮:钢St40/50,滚珠轴承:滚珠轴承钢,螺丝...
-
4
16 B-1
13
106.12
100
M20
0.95
84839089
6.513
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表