Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN ISO 606-KGL-E-RK-NR12L-PREMIUM-RF - 类似于 DIN ISO 606(老DIN 8187)标准的不锈钢单排滚子链链节, Premium, No. 12/L
MÄDLER
驱动元件
滚子链
单滚子链
类似于 DIN ISO 606(老DIN 8187) 标准的不锈钢单排滚子链, Premium
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/rollenketten/einfach-rollenketten/e-rk_premium_rf_diniso606/gekr_gl_nr12-l_e-rk_premium_rf.prj},{NB=10599004P},{DINISONR=08 B-1},{ARTNR=10599004P},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Spezieller Edelstahl ähnlich 1.4301 (V2A)},{HW=Bei Kröpfgliedern reduzieren sich Leistung und Bruchkraft um 20%.},{BZ=Gekröpftes Glied mit Splintverschluss, Premium, Edelstahl, Nr. 12/L},{PB1=12,7 x 7,75},{ZOLL=1/2 x 5/16\"},{B2=10.95},{RD=8.51},{BD=4.45},{B4=16.8},{B7=3.9},{BK=0.48},{GEW=10},{P=12.700},{B1=7.75},{H3=11.80},{BU=5.75},{L1=6.12},{L2=6.12},{C=0.08},{LS1=1.60},{LS2=1.60},{TN=gekr_gl_nr12l_e-rk_premium_rf_12.7x7.75},{CTN=73151900},{TYP=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
DINISONR
DIN ISO编号
ⁿ/ₐ
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
PB1
p x b1min. - 节距x内宽
[mm]
ZOLL
p x b1min. - 节距x内宽
[英寸]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
10199004P
06 B-1
10199004P
不锈钢
不锈钢,相当于1.4301(AISI 304)。
使用偏移链接,功率和断裂负荷减少20%。
带齿形销的曲柄连杆,高级,不锈钢,编号12/L
9,525 x 5,72
3/8 x 7/32"
4
73151900
10599004P
08 B-1
10599004P
不锈钢
不锈钢,相当于1.4301(AISI 304)。
使用偏移链接,功率和断裂负荷减少20%。
带齿形销的曲柄连杆,高级,不锈钢,编号12/L
12,7 x 7,75
1/2 x 5/16"
10
73151900
10699004P
10 B-1
10699004P
不锈钢
不锈钢,相当于1.4301(AISI 304)。
使用偏移链接,功率和断裂负荷减少20%。
带齿形销的曲柄连杆,高级,不锈钢,编号12/L
15,875 x 9,65
5/8 x 3/8"
15
73151900
10799004P
12 B-1
10799004P
不锈钢
不锈钢,相当于1.4301(AISI 304)。
使用偏移链接,功率和断裂负荷减少20%。
带齿形销的曲柄连杆,高级,不锈钢,编号12/L
19,05 x 11,68
3/4 x 7/16"
25
73151900
10899004P
16 B-1
10899004P
不锈钢
不锈钢,相当于1.4301(AISI 304)。
使用偏移链接,功率和断裂负荷减少20%。
带齿形销的曲柄连杆,高级,不锈钢,编号12/L
25,4 x 17,02
1" x 17,02mm
81
73151900
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表