Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN 63334-VLGM-3xD-10 - 扩展螺母6334 (高度3 x d)
MÄDLER
驱动元件
螺母、螺栓和紧固件
圆形法兰和六角形螺母
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/muttern_schrauben_verbindungselemente/runde-_flansch-_und_sechskantmutter/vlgm_din6334_3xd.prj},{NB=65301200},{ARTNR=65301200},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Vergütungsstahl, Festigkeitsklasse 10},{D1=M12},{P=1,75},{M=36},{SW=18},{GEW=63},{DD1=12},{D2=14.0},{E=20.8},{DW=16.6},{CTN=73181692}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
P
沥青
ⁿ/ₐ
M
m
[mm]
SW
摆动
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
65300600
65300600
钢制
回火钢,强度等级10
M6
1
18
10
8
73181692
65300800
65300800
钢制
回火钢,强度等级10
M8
1,25
24
13
19
73181692
65301000
65301000
钢制
回火钢,强度等级10
M10
1,5
30
16
42
73181692
65301200
65301200
钢制
回火钢,强度等级10
M12
1,75
36
18
63
73181692
65301400
65301400
钢制
回火钢,强度等级10
M14
2
42
21
95
73181692
65301600
65301600
钢制
回火钢,强度等级10
M16
2
48
24
120
73181692
65302000
65302000
钢制
回火钢,强度等级10
M20
2,5
60
30
235
73181692
65302400
65302400
钢制
回火钢,强度等级10
M24
3
72
36
410
73181692
65303000
65303000
钢制
回火钢,强度等级10
M30
3,5
90
46
850
73181692
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表