Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN 6330-SKM-BUND-1.5xD-10 - 六角螺母DIN 6331,带轴环(高度为1.5倍)。
MÄDLER
驱动元件
螺母、螺栓和紧固件
圆形法兰和六角形螺母
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/muttern_schrauben_verbindungselemente/runde-_flansch-_und_sechskantmutter/skm_din6331_m_bu_1-5xd.prj},{NB=65331400},{ARTNR=65331400},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Vergütungsstahl, Festigkeitsklasse 10},{D1=M14},{D2=28},{E=24.2},{M=21},{A=4.0},{SW=21},{GEW=51},{DD1=14},{R=0.2},{DW=18.6},{CTN=73181692}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
E
e
[mm]
M
m
[mm]
A
a
[mm]
SW
摆动
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
65330800
65330800
钢制
回火钢,强度等级10
M8
18
15.0
12
3.5
13
12
73181692
65331000
65331000
钢制
回火钢,强度等级10
M10
22
18.5
15
4.0
16
25
73181692
65331200
65331200
钢制
回火钢,强度等级10
M12
25
20.8
18
4.0
18
35
73181692
65331400
65331400
钢制
回火钢,强度等级10
M14
28
24.2
21
4.0
21
51
73181692
65331600
65331600
钢制
回火钢,强度等级10
M16
31
27.7
24
5.0
24
68
73181692
65332000
65332000
钢制
回火钢,强度等级10
M20
37
34.6
30
6.0
30
130
73181692
65332400
65332400
钢制
回火钢,强度等级10
M24
45
41.6
36
6.0
36
230
73181692
65333000
65333000
钢制
回火钢,强度等级10
M30
58
53.1
45
8.0
46
470
73181692
65333600
65333600
钢制
回火钢,强度等级10
M36
68
63.5
54
10.0
55
810
73181692
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表