Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN103-RDM-1GG-C35-RF-RG7-PA6.6 - 公制ISO梯形螺纹DIN103,左右单螺纹圆螺母
MÄDLER
驱动元件
螺母、螺栓和紧固件
圆形法兰和六角形螺母
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/muttern_schrauben_verbindungselemente/runde-_flansch-_und_sechskantmutter/r_m_iso-trg_din103.prj},{NB=Tr. 50x8 RH-64345000},{ARTNR=64345000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff schwarz},{MAT=Kunststoff (PA6.6 mit MoS2)},{HW=Reibwertvergleich siehe Katalogseite.},{ISO=Tr. 50x8 RH},{HH=2 x d},{H=100},{A=90},{GEW=0.54},{NDM=50},{P=8},{CTN=73181900}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
ISO
梯形螺纹d
[mm]
HH
h - DIN ISO 2768-m
[mm]
H
h - DIN ISO 2768-m
[mm]
A
A h11* - DIN 668/公差h11不适用于塑料。
[mm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
64301000
64301000
Stal
C35Pb钢
摩擦系数比较见产品目录页。
Tr. 10x3 RH
1,5 x d
15
22
0.04
73181900
64301200
64301200
Stal
C35Pb钢
摩擦系数比较见产品目录页。
Tr. 12x3 RH
1,5 x d
18
26
0.06
73181900
64301400
64301400
Stal
C35Pb钢
摩擦系数比较见产品目录页。
Tr. 14x4 RH
1,5 x d
21
30
0.10
73181900
64301600
64301600
Stal
C35Pb钢
摩擦系数比较见产品目录页。
Tr. 16x4 RH
1,5 x d
24
36
0.16
73181900
64301800
64301800
Stal
C35Pb钢
摩擦系数比较见产品目录页。
Tr. 18x4 RH
1,5 x d
27
40
0.22
73181900
64302000
64302000
Stal
C35Pb钢
摩擦系数比较见产品目录页。
Tr. 20x4 RH
1,5 x d
30
45
0.32
73181900
64302400
64302400
Stal
C35Pb钢
摩擦系数比较见产品目录页。
Tr. 24x5 RH
1,5 x d
36
50
0.44
73181900
64302800
64302800
Stal
C35Pb钢
摩擦系数比较见产品目录页。
Tr. 28x5 RH
1,5 x d
42
60
0.76
73181900
64303000
64303000
Stal
C35Pb钢
摩擦系数比较见产品目录页。
Tr. 30x6 RH
1,5 x d
45
60
0.78
73181900
64303200
64303200
Stal
C35Pb钢
摩擦系数比较见产品目录页。
Tr. 32x6 RH
1,5 x d
48
60
0.80
73181900
64303600
64303600
Stal
C35Pb钢
摩擦系数比较见产品目录页。
Tr. 36x6 RH
1,5 x d
54
75
1.48
73181900
64304000
64304000
Stal
C35Pb钢
摩擦系数比较见产品目录页。
Tr. 40x7 RH
1,5 x d
60
80
1.80
73181900
64304400
64304400
Stal
C35Pb钢
摩擦系数比较见产品目录页。
Tr. 44x7 RH
1,5 x d
66
80
1.90
73181900
64304800
64304800
Stal
C35Pb钢
摩擦系数比较见产品目录页。
Tr. 48x8 RH
1,5 x d
72
90
2.68
73181900
64305000
64305000
Stal
C35Pb钢
摩擦系数比较见产品目录页。
Tr. 50x8 RH
1,5 x d
75
90
2.72
73181900
64305200
64305200
Stal
C35Pb钢
摩擦系数比较见产品目录页。
Tr. 52x8 RH
1,5 x d
78
90
2.72
73181900
64306000
64306000
Stal
C35Pb钢
摩擦系数比较见产品目录页。
Tr. 60x9 RH
1,5 x d
90
100
3.76
73181900
64307000
64307000
Stal
C35Pb钢
摩擦系数比较见产品目录页。
Tr. 70x10 RH
1,5 x d
105
110
4.96
73181900
64321000
64321000
Stal
C35Pb钢
摩擦系数比较见产品目录页。
Tr. 10x3 RH
2 x d
20
22
0.06
73181900
64321200
64321200
Stal
C35Pb钢
摩擦系数比较见产品目录页。
Tr. 12x3 RH
2 x d
24
26
0.08
73181900
64321400
64321400
Stal
C35Pb钢
摩擦系数比较见产品目录页。
Tr. 14x4 RH
2 x d
28
30
0.12
73181900
64321600
64321600
Stal
C35Pb钢
摩擦系数比较见产品目录页。
Tr. 16x4 RH
2 x d
32
36
0.22
73181900
64321800
64321800
Stal
C35Pb钢
摩擦系数比较见产品目录页。
Tr. 18x4 RH
2 x d
36
40
0.32
73181900
64322000
64322000
Stal
C35Pb钢
摩擦系数比较见产品目录页。
Tr. 20x4 RH
2 x d
40
45
0.42
73181900
64322400
64322400
Stal
C35Pb钢
摩擦系数比较见产品目录页。
Tr. 24x5 RH
2 x d
48
50
0.60
73181900
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表