Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN103-FLM-1GG-RG7-GG - 公制ISO梯形螺纹DIN 103,左右单螺纹圆形法兰螺母
MÄDLER
驱动元件
螺母、螺栓和紧固件
圆形法兰和六角形螺母
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/muttern_schrauben_verbindungselemente/runde-_flansch-_und_sechskantmutter/r_fm_iso-trg_din103.prj},{NB=Tr. 30x6 RH-64413000},{ARTNR=64413000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Rotguss},{MAT=Rotguss Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C)},{HW=Reibwertvergleich siehe Katalogseite.},{ISO=Tr. 30x6 RH},{D1=58},{D2=88},{L=47},{L1=14},{R1=1.0},{R2=0.5},{GEW=1.26},{NDM=30},{P=6},{TYP=1},{CTN=73181900}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
ISO
梯形螺纹d
ⁿ/ₐ
D1
d1 - h11
[mm]
D2
d2 - h11
[mm]
L
L - DIN ISO 2768-m
[mm]
L1
L1 - DIN ISO 2768-m
[mm]
R1
r1
[mm]
R2
r2
[mm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
64401000
64401000
灰铸铁
灰铸铁GG25
摩擦系数比较见产品目录页。
Tr. 10x3 RH
20
33
14
5
0.5
0.3
0.04
73181900
64401200
64401200
灰铸铁
灰铸铁GG25
摩擦系数比较见产品目录页。
Tr. 12x3 RH
22
40
18
6
0.5
0.3
0.08
73181900
64401400
64401400
灰铸铁
灰铸铁GG25
摩擦系数比较见产品目录页。
Tr. 14x4 RH
30
50
22
10
1.0
0.5
0.19
73181900
64401600
64401600
灰铸铁
灰铸铁GG25
摩擦系数比较见产品目录页。
Tr. 16x4 RH
30
50
22
10
1.0
0.5
0.18
73181900
64402000
64402000
灰铸铁
灰铸铁GG25
摩擦系数比较见产品目录页。
Tr. 20x4 RH
36
60
24
10
1.0
0.5
0.26
73181900
64402400
64402400
灰铸铁
灰铸铁GG25
摩擦系数比较见产品目录页。
Tr. 24x5 RH
45
70
30
11
1.0
0.5
0.45
73181900
64402800
64402800
灰铸铁
灰铸铁GG25
摩擦系数比较见产品目录页。
Tr. 28x5 RH
58
88
47
14
1.0
0.5
1.06
73181900
64403000
64403000
灰铸铁
灰铸铁GG25
摩擦系数比较见产品目录页。
Tr. 30x6 RH
58
88
47
14
1.0
0.5
1.04
73181900
64403200
64403200
灰铸铁
灰铸铁GG25
摩擦系数比较见产品目录页。
Tr. 32x6 RH
58
88
47
14
1.0
0.5
1.00
73181900
64403600
64403600
灰铸铁
灰铸铁GG25
摩擦系数比较见产品目录页。
Tr. 36x6 RH
80
112
58
18
2.0
1.0
2.35
73181900
64404000
64404000
灰铸铁
灰铸铁GG25
摩擦系数比较见产品目录页。
Tr. 40x7 RH
80
137
63
18
2.0
1.0
3.04
73181900
64404400
64404400
灰铸铁
灰铸铁GG25
摩擦系数比较见产品目录页。
Tr. 44x7 RH
80
137
63
18
2.0
1.0
2.93
73181900
64404800
64404800
灰铸铁
灰铸铁GG25
摩擦系数比较见产品目录页。
Tr. 48x8 RH
90
167
68
18
2.0
1.0
4.35
73181900
64405000
64405000
灰铸铁
灰铸铁GG25
摩擦系数比较见产品目录页。
Tr. 50x8 RH
90
167
68
18
2.0
1.0
4.22
73181900
64405200
64405200
灰铸铁
灰铸铁GG25
摩擦系数比较见产品目录页。
Tr. 52x8 RH
90
167
68
18
2.0
1.0
4.22
73181900
64406000
64406000
灰铸铁
灰铸铁GG25
摩擦系数比较见产品目录页。
Tr. 60x9 RH
90
167
68
18
2.0
1.0
3.85
73181900
64411000
64411000
红黄铜
红黄铜Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C)
摩擦系数比较见产品目录页。
Tr. 10x3 RH
20
33
14
5
0.5
0.3
0.05
73181900
64411200
64411200
红黄铜
红黄铜Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C)
摩擦系数比较见产品目录页。
Tr. 12x3 RH
22
40
18
6
0.5
0.3
0.09
73181900
64411400
64411400
红黄铜
红黄铜Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C)
摩擦系数比较见产品目录页。
Tr. 14x4 RH
30
50
22
10
1.0
0.5
0.23
73181900
64411600
64411600
红黄铜
红黄铜Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C)
摩擦系数比较见产品目录页。
Tr. 16x4 RH
30
50
22
10
1.0
0.5
0.22
73181900
64411800
64411800
红黄铜
红黄铜Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C)
摩擦系数比较见产品目录页。
Tr. 18x4 RH
36
60
24
10
1.0
0.5
0.30
73181900
64412000
64412000
红黄铜
红黄铜Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C)
摩擦系数比较见产品目录页。
Tr. 20x4 RH
36
60
24
10
1.0
0.5
0.32
73181900
64412400
64412400
红黄铜
红黄铜Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C)
摩擦系数比较见产品目录页。
Tr. 24x5 RH
45
70
30
11
1.0
0.5
0.54
73181900
64412800
64412800
红黄铜
红黄铜Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C)
摩擦系数比较见产品目录页。
Tr. 28x5 RH
58
88
47
14
1.0
0.5
1.29
73181900
64413000
64413000
红黄铜
红黄铜Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C)
摩擦系数比较见产品目录页。
Tr. 30x6 RH
58
88
47
14
1.0
0.5
1.26
73181900
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表