Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN103-EBF-FLM-2GG-GG25 - 公制ISO梯形螺纹DIN 103,灰铸铁GG25,右侧为双螺纹的即装法兰螺母
MÄDLER
驱动元件
螺母、螺栓和紧固件
圆形法兰和六角形螺母
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/muttern_schrauben_verbindungselemente/runde-_flansch-_und_sechskantmutter/e_fm_2gg_iso-trg_din103.prj},{NB=Tr. 20x8 P4 RH-64577020},{ARTNR=64577020},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Grauguss},{MAT=Grauguss GG25},{HW=Reibwertvergleich siehe Katalogseite.},{ISO=Tr. 20x8 P4 RH},{D1=30},{D2=58},{D3=45},{D4=7},{L=22},{L1=8},{L2=12},{GEW=0.17},{ARTNR1=64470130},{ARTNR2=64470230},{NDM=20},{P=4},{CTN=73181900}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
ISO
梯形螺纹d
ⁿ/ₐ
D1
D1 - h9
[mm]
D2
D2 - DIN ISO 2768-m
[mm]
D3
D3 - DIN ISO 2768-m
[mm]
D4
6 x D4 - DIN ISO 2768-m
[mm]
L
L - DIN ISO 2768-m
[mm]
L1
L1 - DIN ISO 2768-m
[mm]
L2
L2 - DIN ISO 2768-m
[mm]
GEW
重量
[kg]
ARTNR1
文章编号:Cardan adapter KARA
ⁿ/ₐ
ARTNR2
产品编号 适配器支架KONA
ⁿ/ₐ
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
64577016
64577016
灰铸铁
灰铸铁GG25
摩擦系数比较见产品目录页。
Tr. 16x8 P4 RH
26
48
38
6
20
7
10
0.12
64470126
64470226
73181900
64577020
64577020
灰铸铁
灰铸铁GG25
摩擦系数比较见产品目录页。
Tr. 20x8 P4 RH
30
58
45
7
22
8
12
0.17
64470130
64470230
73181900
64577024
64577024
灰铸铁
灰铸铁GG25
摩擦系数比较见产品目录页。
Tr. 24x10 P5 RH
40
72
58
7
28
10
12
0.36
64470140
64470240
73181900
64577030
64577030
灰铸铁
灰铸铁GG25
摩擦系数比较见产品目录页。
Tr. 30x12 P6 RH
50
82
68
7
44
12
15
0.85
64470150
64470250
73181900
64577040
64577040
灰铸铁
灰铸铁GG25
摩擦系数比较见产品目录页。
Tr. 40x14 P7 RH
60
130
95
9
60
15
20
2.00
64470160
64470260
73181900
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表