Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-WM-KMV-VN - KMV方形轴螺母,带锁销,镀镍
MÄDLER
驱动元件
螺母、螺栓和紧固件
开槽螺母和轴螺母
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/muttern_schrauben_verbindungselemente/nutmuttern_wellenmuttern/wellenmu_kmv_vn.prj},{NB=64201715-KMV 2-M15 x 1},{ARTNR=64201715},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl vernickelt},{MAT=Stahl vernickelt, Anlagefläche geschliffen},{TYP=KMV 2},{D1=M15 x 1},{D2=25.0},{D3=21},{H=8.0},{L=4.5},{S=M4},{TAS=2},{V=22},{GEW=20},{DD1=15},{DDP=1.00},{SS=4},{LGS=5.0},{GT=1.5},{GS=2.0},{GDT=1.00},{TN=kl_flansch_bk_br_bk15},{D8=20},{BF2=8.0},{GEF2=15},{DF2=25.0},{VF2=22},{DF3=21},{BF3=7.0},{CTN=73181660}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
TYP
类型
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
D3
d3
[mm]
H
h
[mm]
L
l
[mm]
S
[mm]
TAS
TAS 1) - 锁紧螺钉的最大紧固扭矩
[Nm]
V
v
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
64201706
64201706
Stal niklowana
钢制镀镍,接触面研磨
KMV
M6 x 0.75
14.5
9
5.0
2.7
M3
0.7
12
10
73181660
64201708
64201708
Stal niklowana
钢制镀镍,接触面研磨
KMV
M8 x1
17.0
13
6.5
4.0
M3
0.7
14
10
73181660
64201710
64201710
Stal niklowana
钢制镀镍,接触面研磨
KMV 0
M10 x 1
19.0
15
8.0
5.5
M3
0.7
16
15
73181660
64201712
64201712
Stal niklowana
钢制镀镍,接触面研磨
KMV 1
M12 x 1
22.0
17
8.0
5.5
M4
2
19
15
73181660
64201715
64201715
Stal niklowana
钢制镀镍,接触面研磨
KMV 2
M15 x 1
25.0
21
8.0
4.5
M4
2
22
20
73181660
64201717
64201717
Stal niklowana
钢制镀镍,接触面研磨
KMV 3
M17 x 1
30.0
25
13.0
9.5
M4
2
24
20
73181660
64201720
64201720
Stal niklowana
钢制镀镍,接触面研磨
KMV 4
M20 x 1
35.0
27
11.0
7.0
M4
2
30
30
73181660
64201725
64201725
Stal niklowana
钢制镀镍,接触面研磨
KMV 5
M25 x 1.5
43.0
32
15.0
10.0
M6
6.7
35
50
73181660
64201730
64201730
Stal niklowana
钢制镀镍,接触面研磨
KMV 6
M30 x 1.5
48.0
37
20.0
14.0
M6
6.7
40
100
73181660
64201735
64201735
Stal niklowana
钢制镀镍,接触面研磨
KMV 7
M35 x 1.5
60.0
48
21.0
14.0
M6
6.7
50
140
73181660
64201740
64201740
Stal niklowana
钢制镀镍,接触面研磨
KMV 8
M40 x 1.5
62.0
48
25.0
18.0
M6
6.7
50
120
73181660
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表