Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN6319-D-ST-PTFE - 锥形杯DIN 6319,钢质光亮/PTFE涂层,D型
MÄDLER
驱动元件
螺母、螺栓和紧固件
球形垫圈和锥形杯
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/muttern_schrauben_verbindungselemente/kugelscheiben_kegelpfannen/kpf_din6319_st_ptfe.prj},{NB=65598514},{ARTNR=65598514},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl blank gedreht, einsatzgehärtet, Härtetiefe min. 0.2mm, mit blauer PTFE-Beschichtung},{HW=nach zurückgezogender Norm DIN 6319},{AUSF=Form D},{D2=16.5},{D4=28.0},{D5=24.80},{H3=5.6},{H4=8.6},{FBD=M14},{F=53},{GEW=14.4},{BD=14},{CTN=84879059}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
D2
d2
[mm]
D4
d4
[mm]
D5
d5
[mm]
H3
h3
[mm]
H4
h4* - 球形垫圈到位后的总高度
[mm]
FBD
螺栓用
ⁿ/ₐ
F
静态负载能力
[kN]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
65598505
65598505
钢制
光面钢车削,表面硬化,硬度深度最小为0.2毫米,带...
根据旧标准 DIN 6319
表格D
6.0
10.5
9.25
2.1
3.2
M5
6
1.1
84879059
65598506
65598506
钢制
光面钢车削,表面硬化,硬度深度最小为0.2毫米,带...
根据旧标准 DIN 6319
表格D
7.1
12.0
11.00
2.8
4.3
M6
9
1.3
84879059
65598508
65598508
钢制
光面钢车削,表面硬化,硬度深度最小为0.2毫米,带...
根据旧标准 DIN 6319
表格D
9.6
17.0
14.50
3.5
5.7
M8
17
3.5
84879059
65598510
65598510
钢制
光面钢车削,表面硬化,硬度深度最小为0.2毫米,带...
根据旧标准 DIN 6319
表格D
12.0
21.0
18.50
4.2
6.6
M10
26
6.7
84879059
65598512
65598512
钢制
光面钢车削,表面硬化,硬度深度最小为0.2毫米,带...
根据旧标准 DIN 6319
表格D
14.2
24.0
20.00
5.0
8.1
M12
38
10.0
84879059
65598514
65598514
钢制
光面钢车削,表面硬化,硬度深度最小为0.2毫米,带...
根据旧标准 DIN 6319
表格D
16.5
28.0
24.80
5.6
8.6
M14
53
14.4
84879059
65598516
65598516
钢制
光面钢车削,表面硬化,硬度深度最小为0.2毫米,带...
根据旧标准 DIN 6319
表格D
19.0
30.0
26.00
6.2
9.7
M16
73
18.0
84879059
65598520
65598520
钢制
光面钢车削,表面硬化,硬度深度最小为0.2毫米,带...
根据旧标准 DIN 6319
表格D
23.2
36.0
31.00
7.5
11.8
M20
117
31.0
84879059
65598524
65598524
钢制
光面钢车削,表面硬化,硬度深度最小为0.2毫米,带...
根据旧标准 DIN 6319
表格D
28.0
44.0
37.00
9.5
15.3
M24
168
61.0
84879059
65598530
65598530
钢制
光面钢车削,表面硬化,硬度深度最小为0.2毫米,带...
根据旧标准 DIN 6319
表格D
35.0
56.0
49.00
12.0
19.3
M30
269
130.0
84879059
65598536
65598536
钢制
光面钢车削,表面硬化,硬度深度最小为0.2毫米,带...
根据旧标准 DIN 6319
表格D
42.0
68.0
60.00
15.0
23.6
M36
394
230.0
84879059
65598540
65598540
钢制
光面钢车削,表面硬化,硬度深度最小为0.2毫米,带...
根据旧标准 DIN 6319
表格D
49.0
78.0
70.00
18.0
29.1
M42
542
360.0
84879059
65598548
65598548
钢制
光面钢车削,表面硬化,硬度深度最小为0.2毫米,带...
根据旧标准 DIN 6319
表格D
56.0
92.0
82.00
22.0
35.6
M48
714
640.0
84879059
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表