Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-RR-RS - 滚筒支架
MÄDLER
驱动元件
轮子和轮块
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/laufraeder_und_radbloecke/rollstaender.prj},{NB=77790201},{ARTNR=77790201},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl, schwarz lackiert},{AUSF=Universal-Rollenständer mit Tragrolle / Kugelleiste},{TYP=Rollenständer S1},{KR=8},{P=60},{B=350},{H1=758},{H2=1197},{TK=200},{GEW=11.4},{CTN=87087099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
TYP
类型
ⁿ/ₐ
KR
万向球装置
[Stk]
P
惰轮 Ø
[mm]
B
辊宽
[mm]
H1
最小最小高度
[mm]
H2
最大高度
[mm]
TK
负载能力
[kg]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
77790201
77790201
Stahl
Stahl, schwarz lackiert
Universal-Rollenständer m...
Rollenständer S1
8
60
350
758
1197
200
11.4
87087099
77790202
77790202
Stahl
Stahl, schwarz lackiert
Rollenständer, V-Förmig f...
Rollenständer S2
4
-
-
715
1060
100
10.1
87087099
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
下載CAD模型
沒有和該零件有關的生成操作
生成PDF資料表