lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-ANBAU-FREILAUF-BSEU - 集成式单向离合器BSEU,欧洲型
MÄDLER
驱动元件
轴承、单向离合器和滚动轴承
自由轮
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/lager_freilaeufe_waelzlager/freilaeufe/anb-freilauf_bseu.prj},{NB=BSEU40-35},{ARTNR=BSEU40-35},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Multimaterialprodukt},{HW=Alle Abmessungen sind Nennwerte und dienen nur als Referenz},{DH7=35},{D=118},{D1=60},{B=15},{C1=55},{G=40},{H=110},{BB=10},{T2=3.3},{B1=15},{L1=35},{L2=8},{M=1.5},{DM=1440},{UEDI=450},{GEW=3.45},{VS=11.9888},{US=8.0010},{D2=68.9940},{D3=84.5515},{D3T=2.3876},{D4=93.4517},{D4T=7.2365},{D5=112.1100},{BK=45.01},{CTN=84836020}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
DH7
d - H7
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
B
[mm]
C1
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
BB
b
[mm]
T2
t2
[mm]
B1
b1
[mm]
L1
l1
[mm]
L2
l2
[mm]
M
m
[mm]
DM
扭矩
[Nm]
UEDI
最大超程速度 内环
[1/min]
GEW
大概重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
BSEU25-20
BSEU25-20
Multimaterialprodukt
Multimaterialprodukt
所有尺寸都是公称值,仅供参考。
20
83
42
12
35
40
90
6
2.8
15
35
5
1.0
216
500
1.00
84836020
BSEU25-25
BSEU25-25
Multimaterialprodukt
Multimaterialprodukt
所有尺寸都是公称值,仅供参考。
25
83
42
12
35
40
90
8
3.3
15
35
5
1.0
216
500
0.95
84836020
BSEU40-20
BSEU40-20
Multimaterialprodukt
Multimaterialprodukt
所有尺寸都是公称值,仅供参考。
20
118
60
15
55
40
110
6
2.8
15
35
8
1.5
1440
450
3.73
84836020
BSEU40-25
BSEU40-25
Multimaterialprodukt
Multimaterialprodukt
所有尺寸都是公称值,仅供参考。
25
118
60
15
55
40
110
8
3.3
15
35
8
1.5
1440
450
3.65
84836020
BSEU40-30
BSEU40-30
Multimaterialprodukt
Multimaterialprodukt
所有尺寸都是公称值,仅供参考。
30
118
60
15
55
40
110
8
3.3
15
35
8
1.5
1440
450
3.56
84836020
BSEU40-35
BSEU40-35
Multimaterialprodukt
Multimaterialprodukt
所有尺寸都是公称值,仅供参考。
35
118
60
15
55
40
110
10
3.3
15
35
8
1.5
1440
450
3.45
84836020
BSEU40-40
BSEU40-40
Multimaterialprodukt
Multimaterialprodukt
所有尺寸都是公称值,仅供参考。
40
118
60
15
55
40
110
12
3.3
15
35
8
1.5
1440
450
3.32
84836020
BSEU70-45
BSEU70-45
Multimaterialprodukt
Multimaterialprodukt
所有尺寸都是公称值,仅供参考。
45
165
90
20
59
80
140
14
3.8
18
35
10
1.5
3140
350
7.44
84836020
BSEU70-50
BSEU70-50
Multimaterialprodukt
Multimaterialprodukt
所有尺寸都是公称值,仅供参考。
50
165
90
20
59
80
140
14
3.8
18
35
10
1.5
3140
350
7.28
84836020
BSEU70-55
BSEU70-55
Multimaterialprodukt
Multimaterialprodukt
所有尺寸都是公称值,仅供参考。
55
165
90
20
59
80
140
16
4.3
18
35
10
2.0
3140
350
7.09
84836020
BSEU70-60
BSEU70-60
Multimaterialprodukt
Multimaterialprodukt
所有尺寸都是公称值,仅供参考。
60
165
90
20
59
80
140
18
4.4
18
35
10
2.0
3140
350
6.88
84836020
BSEU70-65
BSEU70-65
Multimaterialprodukt
Multimaterialprodukt
所有尺寸都是公称值,仅供参考。
65
165
90
20
59
80
140
18
4.4
18
35
10
2.0
3140
350
6.68
84836020
BSEU70-70
BSEU70-70
Multimaterialprodukt
Multimaterialprodukt
所有尺寸都是公称值,仅供参考。
70
165
90
20
59
80
140
20
4.9
18
35
10
2.0
3140
350
6.43
84836020
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表