lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-RUKPL-R2/R6-A - 滑动离合器R2和R6,类型A--同心排列
MÄDLER
驱动元件
离合器
滑动轮毂
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kupplungen/rutschnaben/rutschk_r2-r6_typ-a.prj},{NB=61040400},{ARTNR=61040400},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Gehäuse: Alu-Legierung mit Aluchrom-Oberflächenbehandlung, Nabe/Welle: Stahl, wärmebehandelt, Buchsen: Sinterbronze, Sicherungsring: Stahl, schwarz geölt, Gewindestifte: Stahl, schwarz},{AUSF=Typ A: konzentrische Anordnung, als Rutschnabe für ein Antriebsrad},{AZR=2},{DM=2.4 - 53.8},{L=26.4},{L1=durchgängig},{L2=-},{D1=25.8},{B=8.0},{SUA=M3x3, 2x901° nur 1 Seite},{DZ=1000},{VDS=<2},{GEW=37},{D10=25.2},{D2=22},{D3=24},{D4=26},{D5=11.2},{D6=10},{B1=4},{B2=2},{B3=7.4},{B4=5},{B5=2},{B6=1},{S=3},{CTN=84836080}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
AZR
摩擦盘的数量
[Stck.]
DM
扭矩范围
[Ncm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
D1
[mm]
B
B +0.03 - 内孔
[mm]
SUA
固定螺钉的尺寸和排列
ⁿ/ₐ
DZ
最大滑移速度
[1/min]
VDS
扭转反作用力
[Grad]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
61040300
61040300
铝合金
壳体:铝合金,表面镀铝处理,轮毂/轴:钢,热处理,...
A型:同心排列,作为一个驱动轮的滑轮毂
2
2.4 - 53.8
26.4
连续的
-
25.8
6.0
M3x3,2x901°仅在第1面
1000
<2
37
84836080
61040400
61040400
铝合金
壳体:铝合金,表面镀铝处理,轮毂/轴:钢,热处理,...
A型:同心排列,作为一个驱动轮的滑轮毂
2
2.4 - 53.8
26.4
连续的
-
25.8
8.0
M3x3,2x901°仅在第1面
1000
<2
37
84836080
61040800
61040800
铝合金
壳体:铝合金,表面镀铝处理,轮毂/轴:钢,热处理,...
A型:同心排列,作为一个驱动轮的滑轮毂
6
7.8 - 132.4
32.4
连续的
-
25.8
6.0
M3x3,2x901°仅在第1面
1000
<2
48
84836080
61040900
61040900
铝合金
壳体:铝合金,表面镀铝处理,轮毂/轴:钢,热处理,...
A型:同心排列,作为一个驱动轮的滑轮毂
6
7.8 - 132.4
32.4
连续的
-
25.8
8.0
M3x3,2x901°仅在第1面
1000
<2
48
84836080
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表