Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-RKULG-17-45-CN-SS - 不锈钢深沟球轴承
MÄDLER
驱动元件
滚珠轴承
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kugellager_rollenlager_waelzlager/rillenkulg_mae_ss_17-45.prj},{NB=SS-6205-2RS-MAE},{ARTNR=SS-6205-2RS-MAE},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl 1.4034 (X46Cr13)},{D1=25},{D2=52},{B=15},{AUSF=beidseitig abgedichtet mit blauen NBR Gummi-Dichtscheiben},{SM=FM 222},{DYN=11.3},{STAT=6.9},{GRENZD=6000},{GEW=130.0},{CTN=84821010},{ASF=2},{D3=30.8},{D4=47.1},{RS=1.00}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
D1
d
[mm]
D2
变量D
[mm]
B
[mm]
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
SM
润滑剂
ⁿ/ₐ
DYN
负载额定值 径向朝向 C
[mm]
STAT
基本额定载荷 径向状态。C0
[mm]
GRENZD
限制速度
[1/min]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
D3
内圈外径
[mm]
D4
外环 内环-Ø
[mm]
RS
弧度
[mm]
SS-61803-2RS-MAE
SS-61803-2RS-MAE
不锈钢
不锈钢1.4034 (X46Cr13)
17
26
5
两侧用蓝色的NBR橡胶密封垫圈进行密封
FM 222
1.8
1.1
13000
8.0
84821010
18.9
24.3
0.30
SS-61903-2RS-MAE
SS-61903-2RS-MAE
不锈钢
不锈钢1.4034 (X46Cr13)
17
30
7
两侧用蓝色的NBR橡胶密封垫圈进行密封
FM 222
3.7
2.1
12000
18.0
84821010
21.0
27.8
0.30
SS-6003-ZZ-MAE
SS-6003-ZZ-MAE
不锈钢
不锈钢1.4034 (X46Cr13)
17
35
10
两侧有金属盖盘
FM 222
4.7
2.4
19000
39.0
84821010
20.1
31.8
0.30
SS-6003-2RS-MAE
SS-6003-2RS-MAE
不锈钢
不锈钢1.4034 (X46Cr13)
17
35
10
两侧用蓝色的NBR橡胶密封垫圈进行密封
FM 222
4.7
2.4
9000
39.0
84821010
20.1
31.8
0.30
SS-6203-ZZ-MAE
SS-6203-ZZ-MAE
不锈钢
不锈钢1.4034 (X46Cr13)
17
40
12
两侧有金属盖盘
FM 222
7.6
3.6
16000
65.0
84821010
21.6
36.3
0.60
SS-6203-2RS-MAE
SS-6203-2RS-MAE
不锈钢
不锈钢1.4034 (X46Cr13)
17
40
12
两侧用蓝色的NBR橡胶密封垫圈进行密封
FM 222
7.6
3.6
8000
65.0
84821010
21.6
36.3
0.60
SS-61804-2RS-MAE
SS-61804-2RS-MAE
不锈钢
不锈钢1.4034 (X46Cr13)
20
32
7
两侧用蓝色的NBR橡胶密封垫圈进行密封
FM 222
2.8
1.8
11200
18.0
84821010
22.8
29.3
0.30
SS-61904-2RS-MAE
SS-61904-2RS-MAE
不锈钢
不锈钢1.4034 (X46Cr13)
20
37
9
两侧用蓝色的NBR橡胶密封垫圈进行密封
FM 222
5.1
3.0
10500
36.0
84821010
22.8
29.3
0.30
SS-6004-ZZ-MAE
SS-6004-ZZ-MAE
不锈钢
不锈钢1.4034 (X46Cr13)
20
42
12
两侧有金属盖盘
FM 222
7.5
3.8
16000
69.0
84821010
24.4
39.0
0.60
SS-6004-2RS-MAE
SS-6004-2RS-MAE
不锈钢
不锈钢1.4034 (X46Cr13)
20
42
12
两侧用蓝色的NBR橡胶密封垫圈进行密封
FM 222
7.5
3.8
8000
69.0
84821010
24.4
39.0
0.60
SS-6204-ZZ-MAE
SS-6204-ZZ-MAE
不锈钢
不锈钢1.4034 (X46Cr13)
20
47
14
两侧有金属盖盘
FM 222
10.3
5.0
14000
110.0
84821010
25.9
41.8
1.00
SS-6204-2RS-MAE
SS-6204-2RS-MAE
不锈钢
不锈钢1.4034 (X46Cr13)
20
47
14
两侧用蓝色的NBR橡胶密封垫圈进行密封
FM 222
10.3
5.0
7000
110.0
84821010
25.9
41.8
1.00
SS-6304-2RS-MAE
SS-6304-2RS-MAE
不锈钢
不锈钢1.4034 (X46Cr13)
20
52
15
两侧用蓝色的NBR橡胶密封垫圈进行密封
FM 222
14.3
7.1
8000
144.0
84821010
27.1
45.4
1.10
SS-61805-ZZ-MAE
SS-61805-ZZ-MAE
不锈钢
不锈钢1.4034 (X46Cr13)
25
37
7
两侧有金属盖盘
FM 222
3.4
2.1
8500
22.0
84821010
27.8
34.3
0.30
SS-61805-2RS-MAE
SS-61805-2RS-MAE
不锈钢
不锈钢1.4034 (X46Cr13)
25
37
7
两侧用蓝色的NBR橡胶密封垫圈进行密封
FM 222
3.4
2.1
8500
22.0
84821010
27.8
34.3
0.30
SS-61905-2RS-MAE
SS-61905-2RS-MAE
不锈钢
不锈钢1.4034 (X46Cr13)
25
42
9
两侧用蓝色的NBR橡胶密封垫圈进行密封
FM 222
5.6
3.6
8400
41.0
84821010
27.8
34.3
0.30
SS-6005-ZZ-MAE
SS-6005-ZZ-MAE
不锈钢
不锈钢1.4034 (X46Cr13)
25
47
12
两侧有金属盖盘
FM 222
8.0
4.3
14000
80.0
84821010
29.4
43.5
0.60
SS-6005-2RS-MAE
SS-6005-2RS-MAE
不锈钢
不锈钢1.4034 (X46Cr13)
25
47
12
两侧用蓝色的NBR橡胶密封垫圈进行密封
FM 222
8.0
4.3
7000
80.0
84821010
29.4
43.5
0.60
SS-6205-ZZ-MAE
SS-6205-ZZ-MAE
不锈钢
不锈钢1.4034 (X46Cr13)
25
52
15
两侧有金属盖盘
FM 222
11.3
6.9
12000
130.0
84821010
30.8
47.1
1.00
SS-6205-2RS-MAE
SS-6205-2RS-MAE
不锈钢
不锈钢1.4034 (X46Cr13)
25
52
15
两侧用蓝色的NBR橡胶密封垫圈进行密封
FM 222
11.3
6.9
6000
130.0
84821010
30.8
47.1
1.00
SS-6305-2RS-MAE
SS-6305-2RS-MAE
不锈钢
不锈钢1.4034 (X46Cr13)
25
62
17
两侧用蓝色的NBR橡胶密封垫圈进行密封
FM 222
19.0
9.8
6500
232.0
84821010
33.4
54.1
1.10
SS-61806-2RS-MAE
SS-61806-2RS-MAE
不锈钢
不锈钢1.4034 (X46Cr13)
30
42
7
两侧用蓝色的NBR橡胶密封垫圈进行密封
FM 222
3.5
2.3
7500
26.0
84821010
32.7
39.4
0.30
SS-61906-2RS-MAE
SS-61906-2RS-MAE
不锈钢
不锈钢1.4034 (X46Cr13)
30
47
9
两侧用蓝色的NBR橡胶密封垫圈进行密封
FM 222
5.8
4.0
7200
45.0
84821010
35.1
44.0
0.30
SS-6006-ZZ-MAE
SS-6006-ZZ-MAE
不锈钢
不锈钢1.4034 (X46Cr13)
30
55
13
两侧有金属盖盘
FM 222
10.6
6.2
12000
120.0
84821010
35.5
50.5
1.00
SS-6006-2RS-MAE
SS-6006-2RS-MAE
不锈钢
不锈钢1.4034 (X46Cr13)
30
55
13
两侧用蓝色的NBR橡胶密封垫圈进行密封
FM 222
10.6
6.2
6000
120.0
84821010
35.5
50.5
1.00
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表