Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-TL-SPB-1008-5050 - 锥形夹持轴套1008至5050
MÄDLER
驱动元件
链轮、圆钢链和卷轴轮
双股链轮
锥型衬套的双链轮ZRT
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/zweifach-kettenraeder/zweifachkettenraeder_zrt_taper/taper-spannbuchsen.prj},{NB=62250616},{ARTNR=62250616},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Grauguss},{MAT=Grauguss GG25},{SBT=2517},{D=16.000},{B=5.0000},{T2=2.30000},{L=44.5},{D1=85.5},{GEW=1.800},{W1=4},{SCHLITZ=1.5},{LSCHLITZ=4.0},{D2=82.55},{S1=12.700},{SS1=10.5},{S2=13.0},{T=23.5},{ZS1=0},{ZS2=0.00},{ZT1=0},{ZT2=0},{GS3=0},{GS4=0.000},{GT3=0},{GT4=0},{GT5=0},{GS5=0.00},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
SBT
夹紧衬套编号
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
B
b
[mm]
T2
t2
[mm]
L
[mm]
D1
[mm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
62250109
62250109
铸铁
灰铸铁GG25
1008
9.000
3.0000
1.40000
22.3
35.2
0.175
84839089
62250110
62250110
铸铁
灰铸铁GG25
1008
10.000
3.0000
1.40000
22.3
35.2
0.160
84839089
62250111
62250111
铸铁
灰铸铁GG25
1008
11.000
4.0000
1.80000
22.3
35.2
0.140
84839089
62250112
62250112
铸铁
灰铸铁GG25
1008
12.000
4.0000
1.80000
22.3
35.2
0.120
84839089
6225011270
6225011270
铸铁
灰铸铁GG25
1008
12.700
3.1750
1.58750
22.3
35.2
0.120
84839089
62250114
62250114
铸铁
灰铸铁GG25
1008
14.000
5.0000
2.30000
22.3
35.2
0.118
84839089
62250115
62250115
铸铁
灰铸铁GG25
1008
15.000
5.0000
2.30000
22.3
35.2
0.116
84839089
62250116
62250116
铸铁
灰铸铁GG25
1008
16.000
5.0000
2.30000
22.3
35.2
0.112
84839089
62250118
62250118
铸铁
灰铸铁GG25
1008
18.000
6.0000
2.80000
22.3
35.2
0.100
84839089
62250119
62250119
铸铁
灰铸铁GG25
1008
19.000
6.0000
2.80000
22.3
35.2
0.098
84839089
6225011905
6225011905
铸铁
灰铸铁GG25
1008
19.050
4.7625
2.38125
22.3
35.2
0.098
84839089
62250120
62250120
铸铁
灰铸铁GG25
1008
20.000
6.0000
2.80000
22.3
35.2
0.094
84839089
62250122
62250122
铸铁
灰铸铁GG25
1008
22.000
6.0000
2.80000
22.3
35.2
0.080
84839089
62250124
62250124
铸铁
灰铸铁GG25
1008
24.000
8.0000
1.30000
22.3
35.2
0.070
84839089
62250125
62250125
铸铁
灰铸铁GG25
1008
25.000
8.0000
1.30000
22.3
35.2
0.068
84839089
62250209
62250209
铸铁
灰铸铁GG25
1108
9.000
3.0000
1.40000
22.3
38.4
0.195
84839089
62250210
62250210
铸铁
灰铸铁GG25
1108
10.000
3.0000
1.40000
22.3
38.4
0.180
84839089
62250211
62250211
铸铁
灰铸铁GG25
1108
11.000
4.0000
1.80000
22.3
38.4
0.165
84839089
62250212
62250212
铸铁
灰铸铁GG25
1108
12.000
4.0000
1.80000
22.3
38.4
0.154
84839089
6225021270
6225021270
铸铁
灰铸铁GG25
1108
12.700
3.1750
1.58750
22.3
38.4
0.154
84839089
62250214
62250214
铸铁
灰铸铁GG25
1108
14.000
5.0000
2.30000
22.3
38.4
0.148
84839089
62250215
62250215
铸铁
灰铸铁GG25
1108
15.000
5.0000
2.30000
22.3
38.4
0.145
84839089
62250216
62250216
铸铁
灰铸铁GG25
1108
16.000
5.0000
2.30000
22.3
38.4
0.140
84839089
62250217
62250217
铸铁
灰铸铁GG25
1108
17.000
5.0000
2.30000
22.3
38.4
0.136
84839089
62250218
62250218
铸铁
灰铸铁GG25
1108
18.000
6.0000
2.80000
22.3
38.4
0.132
84839089
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表