Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN 6880-KS-RF - 楔形钢DIN6880,不锈钢1.4571(V4A)。
MÄDLER
驱动元件
楔形钢
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/keilstahl/keilstahl_din6880_rf.prj},{NB=61990807},{ARTNR=61990807},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl rostfrei 1.4571 ((V4A)},{L=1000},{B=8},{H=7},{GEW=438},{CTN=73182400}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
L
大约标准长度
[mm]
B
b - h9
[mm]
H
h - h11
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
61990202
61990202
不锈钢
不锈钢1.4571 (V4A)
1000
2
2
31
73182400
61990303
61990303
不锈钢
不锈钢1.4571 (V4A)
1000
3
3
70
73182400
61990404
61990404
不锈钢
不锈钢1.4571 (V4A)
1000
4
4
125
73182400
61990505
61990505
不锈钢
不锈钢1.4571 (V4A)
1000
5
5
195
73182400
61990606
61990606
不锈钢
不锈钢1.4571 (V4A)
1000
6
6
280
73182400
61990807
61990807
不锈钢
不锈钢1.4571 (V4A)
1000
8
7
438
73182400
61991008
61991008
不锈钢
不锈钢1.4571 (V4A)
1000
10
8
626
73182400
61991208
61991208
不锈钢
不锈钢1.4571 (V4A)
1000
12
8
750
73182400
61991409
61991409
不锈钢
不锈钢1.4571 (V4A)
1000
14
9
984
73182400
61991610
61991610
不锈钢
不锈钢1.4571 (V4A)
1000
16
10
1250
73182400
61991811
61991811
不锈钢
不锈钢1.4571 (V4A)
1000
18
11
1560
73182400
61992012
61992012
不锈钢
不锈钢1.4571 (V4A)
1000
20
12
1880
73182400
61992514
61992514
不锈钢
不锈钢1.4571 (V4A)
1000
25
14
2750
73182400
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表