Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN 2215-NKR-Z(10) - 无尽的标准V型带 DIN 2215, 型材 Z (10)
MÄDLER
驱动元件
V型带和V型带滑轮
V型皮带
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/keilriemen_keilriemenscheiben/keilriemen/keilr_din2215_z-10.prj},{NB=15063600},{ARTNR=15063600},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Gummi schwarz},{MAT=Neopren mit Glasfaser-Zugstrang},{PR=Profil Z (10)},{LR=1082},{LI=1060},{LA=1117},{WINKEL=38},{BO=10},{BU=5.9},{H=6},{KSD=50},{GEW=69.2},{CTN=40103900}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
PR
形象
ⁿ/ₐ
LR
矫直长度
[mm]
LI
内部长度
[mm]
LA
外部长度
[mm]
WINKEL
楔形角约为38º ±2º
[Grad]
BO
宽度b
[mm]
BU
宽度u
[mm]
H
高度h
[mm]
KSD
最小的中心滑轮直径
[mm]
GEW
重量约为
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
15060200
15060200
黑色橡胶
氯丁橡胶,带玻璃纤维拉伸件
型材Z (10)
397
375
432
38
10
5.9
6
50
25.4
40103900
15060300
15060300
黑色橡胶
氯丁橡胶,带玻璃纤维拉伸件
型材Z (10)
442
420
477
38
10
5.9
6
50
28.3
40103900
15060400
15060400
黑色橡胶
氯丁橡胶,带玻璃纤维拉伸件
型材Z (10)
447
425
482
38
10
5.9
6
50
28.6
40103900
15060600
15060600
黑色橡胶
氯丁橡胶,带玻璃纤维拉伸件
型材Z (10)
472
450
507
38
10
5.9
6
50
30.2
40103900
15060800
15060800
黑色橡胶
氯丁橡胶,带玻璃纤维拉伸件
型材Z (10)
497
475
532
38
10
5.9
6
50
31.8
40103900
15060900
15060900
黑色橡胶
氯丁橡胶,带玻璃纤维拉伸件
型材Z (10)
522
500
557
38
10
5.9
6
50
33.4
40103900
15061100
15061100
黑色橡胶
氯丁橡胶,带玻璃纤维拉伸件
型材Z (10)
552
530
587
38
10
5.9
6
50
35.3
40103900
15061300
15061300
黑色橡胶
氯丁橡胶,带玻璃纤维拉伸件
型材Z (10)
585
563
620
38
10
5.9
6
50
37.4
40103900
15061500
15061500
黑色橡胶
氯丁橡胶,带玻璃纤维拉伸件
型材Z (10)
597
575
632
38
10
5.9
6
50
38.2
40103900
15061600
15061600
黑色橡胶
氯丁橡胶,带玻璃纤维拉伸件
型材Z (10)
622
600
657
38
10
5.9
6
50
39.8
40103900
15061800
15061800
黑色橡胶
氯丁橡胶,带玻璃纤维拉伸件
型材Z (10)
652
630
687
38
10
5.9
6
50
41.7
40103900
15061900
15061900
黑色橡胶
氯丁橡胶,带玻璃纤维拉伸件
型材Z (10)
692
670
727
38
10
5.9
6
50
44.3
40103900
15062000
15062000
黑色橡胶
氯丁橡胶,带玻璃纤维拉伸件
型材Z (10)
732
710
767
38
10
5.9
6
50
46.8
40103900
15062100
15062100
黑色橡胶
氯丁橡胶,带玻璃纤维拉伸件
型材Z (10)
747
725
782
38
10
5.9
6
50
47.8
40103900
15062200
15062200
黑色橡胶
氯丁橡胶,带玻璃纤维拉伸件
型材Z (10)
772
750
807
38
10
5.9
6
50
49.4
40103900
15062300
15062300
黑色橡胶
氯丁橡胶,带玻璃纤维拉伸件
型材Z (10)
797
775
832
38
10
5.9
6
50
51.0
40103900
15062400
15062400
黑色橡胶
氯丁橡胶,带玻璃纤维拉伸件
型材Z (10)
822
800
857
38
10
5.9
6
50
52.6
40103900
15062500
15062500
黑色橡胶
氯丁橡胶,带玻璃纤维拉伸件
型材Z (10)
847
825
882
38
10
5.9
6
50
54.2
40103900
15062700
15062700
黑色橡胶
氯丁橡胶,带玻璃纤维拉伸件
型材Z (10)
872
850
907
38
10
5.9
6
50
55.8
40103900
15062800
15062800
黑色橡胶
氯丁橡胶,带玻璃纤维拉伸件
型材Z (10)
897
875
932
38
10
5.9
6
50
57.4
40103900
15062900
15062900
黑色橡胶
氯丁橡胶,带玻璃纤维拉伸件
型材Z (10)
922
900
957
38
10
5.9
6
50
59.0
40103900
15063000
15063000
黑色橡胶
氯丁橡胶,带玻璃纤维拉伸件
型材Z (10)
947
925
982
38
10
5.9
6
50
60.6
40103900
15063100
15063100
黑色橡胶
氯丁橡胶,带玻璃纤维拉伸件
型材Z (10)
972
950
1007
38
10
5.9
6
50
62.2
40103900
15063200
15063200
黑色橡胶
氯丁橡胶,带玻璃纤维拉伸件
型材Z (10)
997
975
1032
38
10
5.9
6
50
63.8
40103900
15063300
15063300
黑色橡胶
氯丁橡胶,带玻璃纤维拉伸件
型材Z (10)
1022
1000
1057
38
10
5.9
6
50
65.4
40103900
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表