Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-KR-1.5:1-KST - 塑料伞齿轮,直齿,传动比1.5:1
MÄDLER
驱动元件
锥齿轮
塑料制成的伞齿轮,传动比1:1至5:1
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kegelraeder/kr_a_aze_u_plkt/kr_kst_i_1_5zu1.prj},{NB=35574900},{ARTNR=35574900},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff weiß},{MAT=Polyacetal (Azetalharz) natur, weiß},{HW=Die Kegelräder laufen nur paarweise im Übersetzungsverhältnis und bei gleichem Modul.},{US=1,5 : 1},{M=1.5},{Z=24},{DA=37},{D=36},{ND=24},{NL=11.3},{L1=18.0},{L=19.5},{S=15.0},{B=8},{BH9=10},{E=26.6},{MD=54},{GEW=11.6},{DK=0.00},{GK=0.00},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
US
齿轮比
ⁿ/ₐ
M
模块
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
ND
[mm]
NL
[mm]
L1
[mm]
L
[mm]
S
[mm]
B
b
[mm]
BH9
B
[mm]
E
[mm]
MD
perm. MD* - 计算基础见第274页
[Ncm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
35574800
35574800
白色塑料
聚缩醛(缩醛树脂)天然,白色
锥齿轮只在传动比中成对运行,并采用相同的模块。
1,5 : 1
1.5
16
26
24
20
10.8
17.8
18.8
12.5
8
8
30.0
36
6.6
84839089
35574900
35574900
白色塑料
聚缩醛(缩醛树脂)天然,白色
锥齿轮只在传动比中成对运行,并采用相同的模块。
1,5 : 1
1.5
24
37
36
24
11.3
18.0
19.5
15.0
8
10
26.6
54
11.6
84839089
35574801
35574801
象牙色塑料
Polyketon (PK)自然,象牙色的。
锥齿轮只在传动比中成对运行,并采用相同的模块。
1,5: 1
1.5
16
26
24
20
10.8
17.8
18.8
12.5
8
8
30.0
38
6.5
84839089
35574901
35574901
象牙色塑料
Polyketon (PK)自然,象牙色的。
锥齿轮只在传动比中成对运行,并采用相同的模块。
1,5: 1
1.5
24
37
36
24
11.3
18.0
19.5
15.0
8
10
26.6
57
10.4
84839089
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表