Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-SK-SB/SP-SVZ - 组合盒垫圈和分体式销钉
MÄDLER
驱动元件
插销接头、夹板和ES螺栓
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/gabelgelenke_gabelkoepfe_es-bolzen/sk_scheiben_splinte.prj},{NB=61800003},{ARTNR=61800003},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Stahl verzinkt},{HW=Die Anzahl / Stückzahl ist von der jeweiligen Größe abhängig. Siehe Katalogseite.},{SK=Scheiben und Splinte},{IH=1480 Teile},{GR=A4,3, A5,3, A6,4, A8,4, A10,5, A13, A15, A17, A19 und A21},{AZ=25, 30 und 100},{GRS=1x10, 1,6x16, 2x16, 3,2x20, 4x32 und 5x45},{AZS=100 und 200},{GEW=4.90},{CTN=73182900}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
SK
组合盒
[Stück]
IH
内容
ⁿ/ₐ
GR
尺寸 垫圈
ⁿ/ₐ
AZ
垫圈的数量
[Stück]
GRS
尺寸 开口销
ⁿ/ₐ
AZS
开口销的数量
[Stück]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
[Stück]
61800003
61800003
钢,镀锌
钢,镀锌
数目/数量取决于各自的尺寸。见目录页。
垫圈和分体式销钉
1480件
A4,3, A5,3, A6,4, A8,4, A...
25、30和100
1x10, 1,6x16, 2x16, 3,2x2...
100和200
4.90
73182900
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
下載CAD模型
沒有和該零件有關的生成操作
生成PDF資料表