Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-KL-SI-STVZ - KL-安全型,镀锌钢
MÄDLER
驱动元件
插销接头、夹板和ES螺栓
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/gabelgelenke_gabelkoepfe_es-bolzen/kl_sicherung_vz.prj},{NB=63780701},{ARTNR=63780701},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Federstahl verzinkt},{NG=8},{B=11.5},{H1=12.1},{H2=7.2},{A=4.1},{S=0.5},{FAX=5.5},{GEW=0.041},{R1=7.2},{R2=0.5},{MB=Nachstehend Maße für Bolzen},{D1=8},{D2=6.0},{M=0.94},{N=3.5},{Z=1.00},{DD1=8},{DD2=6.0},{CTN=84879059}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
NG
公称尺寸
[mm]
B
b
[mm]
H1
h1
[mm]
H2
h2
[mm]
A
a
[mm]
S
s
[mm]
FAX
传真 - 轴上最大允许的轴向力,强度最小为500N/mm²。
[kN]
GEW
重量
[kg/100]
D1
d1 - h11
[mm]
D2
d2 - h11
[mm]
M
m +0,1
[mm]
N
n
[mm]
Z
z
[mm]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
63780001
63780001
钢,镀锌
弹簧钢,镀锌
3
4.3
5.0
3.0
2.0
0.4
1.1
0.005
3
2,3
0.64
1.5
0.50
84879059
63780101
63780101
钢,镀锌
弹簧钢,镀锌
4
6.5
7.0
4.3
2.7
0.4
1.5
0.011
4
3,2
0.64
2.0
0.50
84879059
63780301
63780301
钢,镀锌
弹簧钢,镀锌
5
7.5
8.7
5.2
2.8
0.5
3.0
0.020
5
4.0
0.74
2.5
0.50
84879059
63780501
63780501
钢,镀锌
弹簧钢,镀锌
6
10.4
11.5
6.8
3.5
0.5
4.9
0.033
6
5.0
0.74
3.0
0.75
84879059
63780701
63780701
钢,镀锌
弹簧钢,镀锌
8
11.5
12.1
7.2
4.1
0.5
5.5
0.041
8
6.0
0.94
3.5
1.00
84879059
63780901
63780901
钢,镀锌
弹簧钢,镀锌
10
15.6
16.3
9.5
5.9
0.6
9.5
0.090
10
8.0
1.05
4.5
1.00
84879059
63781101
63781101
钢,镀锌
弹簧钢,镀锌
12
16.7
18.0
10.5
6.1
0.6
10.7
0.110
12
9.0
1.15
5.0
1.25
84879059
63781301
63781301
钢,镀锌
弹簧钢,镀锌
14
19.0
20.0
11.5
6.5
0.7
12.7
0.158
14
10.0
1.25
5.5
1.50
84879059
63781501
63781501
钢,镀锌
弹簧钢,镀锌
16
22.7
23.5
13.8
7.8
0.8
14.0
0.228
16
12.0
1.35
6.0
1.50
84879059
63781701
63781701
钢,镀锌
弹簧钢,镀锌
24
34.5
24.0
20.0
9.0
1.0
Abhängig vom Wellendurchm...
0.617
20-25
16-18
1.80
8.0
1.50
84879059
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表