Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-BOSET-SL - 带SL-安全装置的螺栓组,镀锌钢
MÄDLER
驱动元件
插销接头、夹板和ES螺栓
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/gabelgelenke_gabelkoepfe_es-bolzen/bo_set_vz_sl.prj},{NB=63790700},{ARTNR=63790700},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Stahl verzinkt},{AUSF=Bolzen mit SL-Sicherung},{GK=8 x 16 / 8 x 32},{D1=8},{D2=6.0},{D3=12},{K=2.0},{L1=20.0},{L2=16.5},{M=0.94},{Z1=0.50},{Z2=1.0},{GEW=10.0},{MSL=nachstehend Maße SL-Sicherung},{B=14.0},{H1=17.5},{H2=8.0},{A=4.0},{S=0.5},{L1SL=6.0},{R1=0.94},{W=315.0},{CTN=84879059},{PPATH=bo_set_vz_sl_sbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
GK
适用于夹钳
[mm]
D1
Ød1 - h11
[mm]
D2
Ød2 - h11
[mm]
D3
Ød3 - h14
[mm]
K
k
[mm]
L1
l1
[mm]
L2
l2
[mm]
M
m
[mm]
Z1
≈ z1
[mm]
Z2
≈ z2
[mm]
GEW
重量
[g]
MSL
尺寸 SL-熔断器
ⁿ/ₐ
B
b
[mm]
H1
h1
[mm]
H2
h2
[mm]
A
a
[mm]
S
s
[mm]
L1SL
l1
[mm]
R1
半径1
[mm]
W
角度
[Grad]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
63790100
63790100
钢,镀锌
钢,镀锌
带SL-安全装置的螺栓
4 x 8 / 4 x 16
4
3.2
6
1.0
10.5
8.5
0.64
0.50
0.5
1.3
nachstehend Maße SL-Siche...
7.0
8.5
4.0
2.3
0.3
2.7
0.64
315.0
84879059
63790300
63790300
钢,镀锌
钢,镀锌
带SL-安全装置的螺栓
5 x 10 / 5 x 20
5
4.0
8
1.5
13.0
10.5
0.74
0.50
0.5
3.0
nachstehend Maße SL-Siche...
9.0
10.7
5.0
3.3
0.4
3.6
0.74
315.0
84879059
63790500
63790500
钢,镀锌
钢,镀锌
带SL-安全装置的螺栓
6 x 12 / 6 x 24
6
5.0
9
1.5
15.5
12.5
0.74
1.00
0.5
3.6
nachstehend Maße SL-Siche...
11.0
14.1
6.0
3.8
0.4
5.3
0.74
315.0
84879059
63790700
63790700
钢,镀锌
钢,镀锌
带SL-安全装置的螺栓
8 x 16 / 8 x 32
8
6.0
12
2.0
20.0
16.5
0.94
0.50
1.0
10.0
nachstehend Maße SL-Siche...
14.0
17.5
8.0
4.0
0.5
6.0
0.94
315.0
84879059
63790900
63790900
钢,镀锌
钢,镀锌
带SL-安全装置的螺栓
10 x 20 / 10 x 40
10
8.0
14
2.0
25.0
20.5
1.05
1.00
1.0
19.0
nachstehend Maße SL-Siche...
18.0
22.1
10.0
5.0
0.5
7.5
1.05
315.0
84879059
63791100
63791100
钢,镀锌
钢,镀锌
带SL-安全装置的螺栓
12 x 24 / 12 x 48
12
9.0
17
3.0
30.0
24.5
1.15
1.00
1.5
34.0
nachstehend Maße SL-Siche...
22.0
26.0
12.0
5.0
0.5
8.5
1.15
315.0
84879059
63791300
63791300
钢,镀锌
钢,镀锌
带SL-安全装置的螺栓
14 x 28 / 14 x 56
14
10.0
19
3.0
33.0
27.5
1.25
1.25
1.5
50.0
nachstehend Maße SL-Siche...
25.0
30.0
13.5
6.0
0.6
10.5
1.25
315.0
84879059
63791500
63791500
钢,镀锌
钢,镀锌
带SL-安全装置的螺栓
16 x 32 / 16 X 64
16
12.0
21
3.0
38.5
32.5
1.35
1.50
1.5
73.0
nachstehend Maße SL-Siche...
28.0
34.0
16.0
6.0
0.6
11.0
1.35
315.0
84879059
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表