lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-FDS-KU-K-AS-ASN - 制带球和头的弹簧锁销, 带内六角, 正常弹簧张力
MÄDLER
驱动元件
弹簧推力件、推力件和螺纹紧固件
弹簧推力件
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/druckstuecke/federnde_druckstuecke/f_drst_kugel_kopf_is.prj},{NB=65467200-2.5},{ARTNR=65467200},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl brüniert},{MAT=Hülse: Automatenstahl brüniert, Kugel: Kugellagerstahl gehärtet, Feder: Edelstahl, normaler Federdruck},{AUSF=Typ AS},{D1=M12},{D2=8.0},{D3=18},{L1=26},{L2=19.0},{L3=-},{S=2.5},{SE=2.5},{SW=6.0},{FKA=26},{FKE=49},{GEW=21.0},{CTN=73181900},{DD1=12},{LL3=0.0},{A=2.50},{AD=9.15},{D2T=11.00},{GWE=15.25},{GWED=9.75},{GWER=1.2},{SWT=6.0},{TYP=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
D3
d3
[mm]
L1
l1
[mm]
L2
l2
[mm]
L3
l3
[mm]
S
s
[mm]
SW
[mm]
FKA
弹簧力* - 开始/统计平均值
[N]
FKE
弹簧力* - 结束/统计平均值
[N]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
LL3
l3
[mm]
65466400
65466400
钢,黑色氧化处理
套筒:易切削钢烧制,球:硬化球轴承钢,弹簧:不锈钢...
AS型
M4
2.5
6
12
9.0
7.5
0.8
2.0
8
14
1.1
73181900
7.5
65466500
65466500
钢,黑色氧化处理
套筒:易切削钢烧制,球:硬化球轴承钢,弹簧:不锈钢...
AS型
M5
3.0
8
14
10.0
8.2
0.9
2.5
8
14
2.3
73181900
8.2
65466700
65466700
钢,黑色氧化处理
套筒:易切削钢烧制,球:硬化球轴承钢,弹簧:不锈钢...
AS型
M6
3.5
10
15
10.0
-
1.0
3.0
11
18
3.8
73181900
0.0
65466800
65466800
钢,黑色氧化处理
套筒:易切削钢烧制,球:硬化球轴承钢,弹簧:不锈钢...
AS型
M8
4.5
13
18
12.5
-
1.5
4.5
18
31
7.8
73181900
0.0
65467100
65467100
钢,黑色氧化处理
套筒:易切削钢烧制,球:硬化球轴承钢,弹簧:不锈钢...
AS型
M10
6.0
16
23
17.0
-
2.0
5.0
24
45
14.0
73181900
0.0
65467200
65467200
钢,黑色氧化处理
套筒:易切削钢烧制,球:硬化球轴承钢,弹簧:不锈钢...
AS型
M12
8.0
18
26
19.0
-
2.5
6.0
26
49
21.0
73181900
0.0
65499664
65499664
不锈钢
套筒:不锈钢,球:不锈钢,弹簧:不锈钢,正常弹簧压...
ASN型
M4
2.5
6
12
9.0
7.5
0.8
2.0
8
14
1.1
73181900
7.5
65499665
65499665
不锈钢
套筒:不锈钢,球:不锈钢,弹簧:不锈钢,正常弹簧压...
ASN型
M5
3.0
8
14
10.0
8.2
0.9
2.5
8
14
2.3
73181900
8.2
65499667
65499667
不锈钢
套筒:不锈钢,球:不锈钢,弹簧:不锈钢,正常弹簧压...
ASN型
M6
3.5
10
15
10.0
-
1.0
3.0
11
18
3.8
73181900
0.0
65499668
65499668
不锈钢
套筒:不锈钢,球:不锈钢,弹簧:不锈钢,正常弹簧压...
ASN型
M8
4.5
13
18
12.5
-
1.5
4.5
18
31
7.8
73181900
0.0
65499671
65499671
不锈钢
套筒:不锈钢,球:不锈钢,弹簧:不锈钢,正常弹簧压...
ASN型
M10
6.0
16
23
17.0
-
2.0
5.0
24
45
14.0
73181900
0.0
65499672
65499672
不锈钢
套筒:不锈钢,球:不锈钢,弹簧:不锈钢,正常弹簧压...
ASN型
M12
8.0
18
26
19.0
-
2.5
6.0
26
49
21.0
73181900
0.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表