lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DINISO1234-SPLINT-RF - 分体式销钉DIN EN ISO 1234(前DIN 94),不锈钢
MÄDLER
驱动元件
DIN部件
DIN EN ISO 1234
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/din_teile/dineniso1234/splint_rf.prj},{NB=65313220A2},{ARTNR=65313220A2},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl A2},{NG=3.2},{L=20},{D1=2.9},{A=1.60},{B=6.4},{C=5.8},{EFS= 11 - 14},{EFB= 9 - 12},{GEW=0.15000},{CTN=73182400},{WINKEL=115.0},{LL=3.20}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
NG
公称尺寸 - 定位孔的尺寸
ⁿ/ₐ
L
长度l
[mm]
D1
d1最大。
[mm]
A
a min.
[mm]
B
b ≈
[mm]
C
c最大。
[mm]
EFS
适用于螺丝
ⁿ/ₐ
EFB
适用于螺栓
ⁿ/ₐ
GEW
重量
[kg/100]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
65311010A2
65311010A2
不锈钢
不锈钢A2
1.0
10
0.9
0.80
3.0
1.8
3,5 - 4,5
3 - 4
0.00800
73182400
65311012A2
65311012A2
不锈钢
不锈钢A2
1.0
12
0.9
0.80
3.0
1.8
3,5 - 4,5
3 - 4
0.00900
73182400
65311016A2
65311016A2
不锈钢
不锈钢A2
1.0
16
0.9
0.80
3.0
1.8
3,5 - 4,5
3 - 4
0.01200
73182400
65311020A2
65311020A2
不锈钢
不锈钢A2
1.0
20
0.9
0.80
3.0
1.8
3,5 - 4,5
3 - 4
0.01600
73182400
65311025A2
65311025A2
不锈钢
不锈钢A2
1.0
25
0.9
0.80
3.0
1.8
3,5 - 4,5
3 - 4
0.02100
73182400
65311210A2
65311210A2
不锈钢
不锈钢A2
1.2
10
1.0
1.25
3.0
2.0
4,5 - 5,5
4,0 - 5,0
0.01000
73182400
65311212A2
65311212A2
不锈钢
不锈钢A2
1.2
12
1.0
1.25
3.0
2.0
4,5 - 5,5
4,0 - 5,0
0.01100
73182400
65311216A2
65311216A2
不锈钢
不锈钢A2
1.2
16
1.0
1.25
3.0
2.0
4,5 - 5,5
4,0 - 5,0
0.01500
73182400
65311220A2
65311220A2
不锈钢
不锈钢A2
1.2
20
1.0
1.25
3.0
2.0
4,5 - 5,5
4,0 - 5,0
0.02000
73182400
65311225A2
65311225A2
不锈钢
不锈钢A2
1.2
25
1.0
1.25
3.0
2.0
4,5 - 5,5
4,0 - 5,0
0.02600
73182400
65311232A2
65311232A2
不锈钢
不锈钢A2
1.2
32
1.0
1.25
3.0
2.0
4,5 - 5,5
4,0 - 5,0
0.03200
73182400
65311612A2
65311612A2
不锈钢
不锈钢A2
1.6
12
1.4
1.25
3.2
2.8
5,5 - 7
5 - 6
0.02100
73182400
65311616A2
65311616A2
不锈钢
不锈钢A2
1.6
16
1.4
1.25
3.2
2.8
5,5 - 7
5 - 6
0.02700
73182400
65311620A2
65311620A2
不锈钢
不锈钢A2
1.6
20
1.4
1.25
3.2
2.8
5,5 - 7
5 - 6
0.03500
73182400
65311625A2
65311625A2
不锈钢
不锈钢A2
1.6
25
1.4
1.25
3.2
2.8
5,5 - 7
5 - 6
0.03900
73182400
65311632A2
65311632A2
不锈钢
不锈钢A2
1.6
32
1.4
1.25
3.2
2.8
5,5 - 7
5 - 6
0.04800
73182400
65312010A2
65312010A2
不锈钢
不锈钢A2
2.0
10
1.8
1.25
4.0
3.6
7 - 9
6 - 8
0.04000
73182400
65312016A2
65312016A2
不锈钢
不锈钢A2
2.0
16
1.8
1.25
4.0
3.6
7 - 9
6 - 8
0.05200
73182400
65312020A2
65312020A2
不锈钢
不锈钢A2
2.0
20
1.8
1.25
4.0
3.6
7 - 9
6 - 8
0.06000
73182400
65312025A2
65312025A2
不锈钢
不锈钢A2
2.0
25
1.8
1.25
4.0
3.6
7 - 9
6 - 8
0.07000
73182400
65312032A2
65312032A2
不锈钢
不锈钢A2
2.0
32
1.8
1.25
4.0
3.6
7 - 9
6 - 8
0.09000
73182400
65312036A2
65312036A2
不锈钢
不锈钢A2
2.0
36
1.8
1.25
4.0
3.6
7 - 9
6 - 8
0.08000
73182400
65312040A2
65312040A2
不锈钢
不锈钢A2
2.0
40
1.8
1.25
4.0
3.6
7 - 9
6 - 8
0.11000
73182400
65312050A2
65312050A2
不锈钢
不锈钢A2
2.0
50
1.8
1.25
4.0
3.6
7 - 9
6 - 8
0.12300
73182400
65312520A2
65312520A2
不锈钢
不锈钢A2
2.5
20
2.3
1.25
5.0
4.6
9 - 11
8 - 9
0.09800
73182400
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表