Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN6336-STGR-SCHR-TE - 类似于DIN 6336的热塑材料星形旋钮螺钉TE
MÄDLER
驱动元件
DIN部件
DIN 6336
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/din_teile/din6336/stgschr_ae_din6336_ausf_te.prj},{NB=66194025},{ARTNR=66194025},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff schwarz},{MAT=Kunststoff Thermoplast (Polyamid), schwarz matt, Gewindestift aus Stahl verzinkt, blau chromatiert},{AUSF=TE},{D1=40},{D2=M8},{L=25},{D4=14},{H1=26},{H2=13},{H3=10.0},{GEW=24},{DD2=8},{D3=14},{CTN=39263000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
L
l
[mm]
D4
d4
[mm]
H1
h1
[mm]
H2
h2
[mm]
H3
h3
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
66193216
66193216
黑色塑料
热塑性塑料(聚酰胺),黑色亚光,镀锌钢制螺纹销,蓝...
TE
32
M6
16
12
20
10
8.5
11
39263000
66193220
66193220
黑色塑料
热塑性塑料(聚酰胺),黑色亚光,镀锌钢制螺纹销,蓝...
TE
32
M6
20
12
20
10
8.5
12
39263000
66193225
66193225
黑色塑料
热塑性塑料(聚酰胺),黑色亚光,镀锌钢制螺纹销,蓝...
TE
32
M6
25
12
20
10
8.5
13
39263000
66194016
66194016
黑色塑料
热塑性塑料(聚酰胺),黑色亚光,镀锌钢制螺纹销,蓝...
TE
40
M8
16
14
26
13
10.0
21
39263000
66194020
66194020
黑色塑料
热塑性塑料(聚酰胺),黑色亚光,镀锌钢制螺纹销,蓝...
TE
40
M8
20
14
26
13
10.0
22
39263000
66194025
66194025
黑色塑料
热塑性塑料(聚酰胺),黑色亚光,镀锌钢制螺纹销,蓝...
TE
40
M8
25
14
26
13
10.0
24
39263000
66194030
66194030
黑色塑料
热塑性塑料(聚酰胺),黑色亚光,镀锌钢制螺纹销,蓝...
TE
40
M8
30
14
26
13
10.0
26
39263000
66195025
66195025
黑色塑料
热塑性塑料(聚酰胺),黑色亚光,镀锌钢制螺纹销,蓝...
TE
50
M10
25
18
32
17
10.0
45
39263000
66195030
66195030
黑色塑料
热塑性塑料(聚酰胺),黑色亚光,镀锌钢制螺纹销,蓝...
TE
50
M10
30
18
32
17
10.0
48
39263000
66195045
66195045
黑色塑料
热塑性塑料(聚酰胺),黑色亚光,镀锌钢制螺纹销,蓝...
TE
50
M10
45
18
32
17
10.0
58
39263000
66196330
66196330
黑色塑料
热塑性塑料(聚酰胺),黑色亚光,镀锌钢制螺纹销,蓝...
TE
63
M12
30
20
40
21
14.0
91
39263000
66196340
66196340
黑色塑料
热塑性塑料(聚酰胺),黑色亚光,镀锌钢制螺纹销,蓝...
TE
63
M12
40
20
40
21
14.0
105
39263000
66196360
66196360
黑色塑料
热塑性塑料(聚酰胺),黑色亚光,镀锌钢制螺纹销,蓝...
TE
63
M12
60
20
40
21
14.0
115
39263000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表